(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED検電ドライバー No.650D

LED検電ドライバー No.650D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,331円
税込単価
2,564円

通電チェックと直流・交流がLED発光管の発生により、一目でわかる検電ドライバー...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    60
  • 軸タイプ:
  • 単品・セット区分:
    単品
  • マグネット:
    なし
  • 商品幅(mm):
    43
  • 商品高さ(mm):
    135
  • 商品奥行き(mm):
    15
  • 適用:
    9V~240V用。
  • 用途:
    一般家庭や工場における通電チェック。
  • 機能1:
    通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。
  • 機能2:
    直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。
  • 機能3:
    電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
  • グリップタイプ:
    樹脂

型番

NO.650D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 9~240V用
  • サイズ:幅43×高さ135×奥行15mm
  • 重量:60g
LED検電ドライバー No.650D:関連画像

LED検電ドライバーの外観

LED検電ドライバー No.650D:関連画像

LED検電ドライバーのパッケージ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.650D

1個

2,331( 2,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通電チェックと直流・交流がLED発光管の発生により、一目でわかる検電ドライバー。
【特長】
・直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目瞭然。
・電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適。
【用途】
・一般家庭や工場における通電チェック。

NO.650Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED検電ドライバー No.650Dの型番NO.650Dのページです。
型番NO.650Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED検電ドライバー No.650D

LED検電ドライバー No.650D

    LED検電ドライバー No.650A

    LED検電ドライバー No.650A

      検電ドライバー(ペンシル型・LED付)

      検電ドライバー(ペンシル型・LED付)

        検電ドライバー DKD-01・DKD-02

        検電ドライバー DKD-01・DKD-02

          AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示

          AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示

            ペンシル型検電ドライバー No.550LP

            ペンシル型検電ドライバー No.550LP

              検電器付ドライバーセット

              検電器付ドライバーセット

                絶縁ドライバーセット ELD7

                絶縁ドライバーセット ELD7

                  検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)

                  検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)

                    差替ドライバーセット DK-05~08

                    差替ドライバーセット DK-05~08

                      検電用ドライバー

                      検電用ドライバー

                        オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)

                        オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)

                          メーカー SK-11 SK-11 ANEX エンジニア ANEX SK-11 トラスコ中山 TONE ベッセル エンジニア PBスイスツールズ ANEX
                          通常価格 2,331円 1,495円 1,150円 724円 2,900円 1,170円 1,240円 6,632円 2,348円 2,200円 2,504円 3,898円
                          通常出荷日 4日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 21日目   1日目  
                          重量(g) 60 60 - - - - - - - - - -
                          軸タイプ - - - - - - - - -
                          単品・セット区分 単品 単品 - - - 単品 - - - - - -
                          マグネット なし なし - - - - - - - - - -
                          商品幅(mm) 43 43 - - - - - - - - - -

                          LED検電ドライバー No.650Dのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました