(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ソケット(差込角 12.7mm)
  • 数量スライド割引

ソケット(差込角 12.7mm) (レビュー)

通常価格(税別)
489円
税込価格
538円
通常出荷日
2日目
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケット.
【特長】
・使用場所、用途に合わせてソケットの選択が可能。
・差込角 : 12.7mm(1 / 2インチ)。
・対象ネジ : 六角ボルト、ナット。
・材質はクロームバナジウム鋼。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め緩め作業に。

(i)ご注意

  • ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用ください。ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用ください。

ソケット(差込角 12.7mm)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ネジ締め
    評価 4.0満足度:4.02018/04/10
    ばら売りで、よく使うところを購入。ちょっとゆるい気もするので、他のものも試してみたいとおもいます。ちょっとゆるく感じるぶんだけ、作業性は良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット(差込角 12.7mm)

ソケット(差込角 12.7mm)

    ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ

    ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ

      インパクト用ショートソケット 差込角25.4mm

      インパクト用ショートソケット 差込角25.4mm

        ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

        ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

          1/2インチ角 ソケット(6角)

          1/2インチ角 ソケット(6角)

            ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

            ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

              3/4インチ角 ソケット (12角)

              3/4インチ角 ソケット (12角)

                ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

                ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4

                  3/8インチ角オフセットエキステンションバー

                  3/8インチ角オフセットエキステンションバー

                    インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

                    インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

                      インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

                      インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

                        ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4

                        ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4

                          メーカー SK-11 SK-11 フラッシュツール(FPC) E-Value ヒット SK-11 ヒット 旭金属工業 ヒット フラッシュツール(FPC) フラッシュツール(FPC) 旭金属工業
                          通常価格 489円 773円 4,408円 6,000円 1,010円 542円 3,848円 19,354円 1,457円 6,701円 5,317円 19,469円
                          通常出荷日 2日目   3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 - 電動ドリル用 - 手作業用 - インパクト用 インパクト用 手作業用
                          ソケット形状 12角 6角 - 6角 - 6角 - 12角 - - - 6角
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 25.4 6.35、9.5 12.7 9.5 19 12.7 9.5 25.4 19 12.7
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 - 1/4、3/8 - - - - - - - -
                          単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 - - - セット品 - 単品 ソケット 単品 ソケット セット品

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。