(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WIHA Tハンドル六角レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WIHA Tハンドル六角レンチ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

Tハンドルタイプの六角レンチ。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハ...

詳細情報を確認する

型番

334W4010 解除

Loading...

Tハンドル六角レンチ:関連画像

 

Tハンドル六角レンチ:関連画像

 

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
全幅(mm)
質量(g)
ハンドル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

334W4010

4
126
100
481-3740
-
-
-
80
38
26

1個

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Tハンドルタイプの六角レンチ。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WIHA Tハンドル六角レンチの型番334W4010のページです。
型番334W4010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WIHA Tハンドル六角レンチ

WIHA Tハンドル六角レンチ

    マジックリング付Tハンドル六角レンチ

    マジックリング付Tハンドル六角レンチ

      KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)

      KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)

        テーパーヘッド 六角棒スパナ

        テーパーヘッド 六角棒スパナ

          T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

          T形ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

            全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

            全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

              T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

              T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

                六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

                六角棒スパナ用 パイプ 2本セット

                  メーカー WIHA WIHA KTC(京都機械工具) エイト ミトロイ ボンダス TONE エイト
                  通常価格 840円 2,032円 2,160円 606円 6,799円 10,791円 1,570円 1,580円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  種類 T形 T形 T形 六角棒L形レンチ T形 T形 T形 -
                  先端タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                  単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 -

                  WIHA Tハンドル六角レンチのレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                  金型メンテ
                  評価 3.0満足度:3.02021/11/09
                  金型メンテでネジ外しに使用しています。とても安価で種類が豊富で重宝しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ネジの締め付け
                  評価 5.0満足度:5.02020/12/14
                  手の届かない所でしたので、柄が長いこの製品は重宝してます。グリップもしっかりしていて大変良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金型のボルト締め
                  評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                  この品物が使いやすいのは知っていましたが、WIHAの品物を他で調達するよりも安かったのが良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械部品取り外し
                  評価 5.0満足度:5.02020/08/29
                  狭い場所でL字形の六角だとボルトの取り外しが困難だったがこれだとスムーズに作業できた。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  装置メンテナンス用
                  評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                  アクセスしづらい箇所の作業用に使用しています。しっかりした作りで、長く使えそうです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました