(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

【特長】・狭い・届かない所も楽にキャッチマグネット式。・明るい!暗い所もOK!...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネット式ツール
  • 全長(mm):
    195~800
  • JANコード:
    4907052403031
  • パッケージサイズ(mm):
    H265×W70×D20
  • 質量(g):
    100
  • 補足:
    アンテナ伸縮
  • 特長:
    ●狭い・届かない所も楽にキャッチマグネット式●明るい!暗い所もOK!LEDライト付
  • 電池:
    ボタン電池LR44×3個
  • 連続点灯時間:
    約6時間
  • 光源:
    LED

型番

1158344 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番アンテナ伸縮時(全長)使用電池連続点灯時間PKGサイズ重量
1158344約195~800mmまでボタン電池LR44×3個約6時間H265×W70×D20mm100g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1158344

1個

1,599( 1,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い・届かない所も楽にキャッチマグネット式。
・明るい!暗い所もOK!LEDライト付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4の型番1158344のページです。
型番1158344に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

    アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

    アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

      伸縮ピックアップツール マグネット式

      伸縮ピックアップツール マグネット式

        アンテナ式マグネットバー

        アンテナ式マグネットバー

          LEDピックアップツール SMB-8R

          LEDピックアップツール SMB-8R

            SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

            SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

              SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

              SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

                SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

                SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

                  0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

                  0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

                    メーカー M&M E-Value M&M SK-11 SK-11 パオック パオック パオック エスコ
                    通常価格 1,599円 902円 617円 1,583円 3,960円 600円 1,800円 2,400円 33,000円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    種類 マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール -
                    全長(mm) 195~800 - - 165~840 640 130~640 295~625 190~665 -
                    JANコード 4907052403031 - - - - - - - -
                    パッケージサイズ(mm) H265×W70×D20 - - - - - - - -
                    質量(g) 100 - - - - - - - -

                    伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4のレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    思ったよりも先端部分が・・・
                    評価 3.0満足度:3.02020/10/05
                    「LED付きのを」と思い購入しましたが、先端部分が思ったよりも大きく、LEDは不要だったかな、と思いました。
                    LEDのON・OFFも回すだけなので工具箱に入れたままだと知らんうちにONして電池を消耗してそうで、せめてカチッと回り止め的な機構があれば良かったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました