(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダースタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダースタンド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,295円
税込単価
5,825円

【特長】・お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機として使える!・角度切断可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • パッケージサイズ(mm):
    H265×W200×D100
  • 質量(g):
    3300
  • JANコード:
    4907052669444
  • 付属品:
    ベースバイスセット×1/ホイルカバー×1/ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1/可動部ベースセット×1/ホイルカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1/火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1/グラインダー固定シャフトセット×2/グラインダー取付ボルトM8
  • 用途:
    お手持ちのディスクグラインダーを取り付けて、簡易切断機として使えます。鉄筋・全ネジなどの切断作業に。連続した切断作業に。
  • 仕様:
    100mm/125mm用ディスクグラインダーで本体にサイドハンドル取付穴(M8またはM10)が左右2ヵ所ある機種

型番

1304745 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダースタンド  仕様01

仕様

  • 100mm/125mm用ディスクグラインダーで本体にサイドハンドル取付穴(M8またはM10)が左右2ヵ所ある機種
  • PKGサイズ:H265×W200×D100mm
  • PKG重量:3300g
 

用途

  • お手持ちのディスクグラインダーを取り付けて、簡易切断機として使えます
  • 鉄筋、全ネジなどの切断作業に
  • 連続した切断作業に
 

付属品・セット内容

  • ベースバイスセット×1
  • ホイルカバー×1
  • ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1
  • 可動部ベースセット×1
  • ホイルカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1
  • 火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1
  • グラインダー固定シャフトセット×2
  • グラインダー取付ボルトM8
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1304745

1個

5,295( 5,825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機として使える!
・角度切断可能!バイス付。
・安定性の高い大きなベース!すべり止め付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダースタンドの型番1304745のページです。
型番1304745に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダースタンド

ディスクグラインダースタンド

    ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

    ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

      サンダ用穴あけパンチ 6074927

      サンダ用穴あけパンチ 6074927

        充電器 C5-S1230

        充電器 C5-S1230

          シャーパー/ルーターテーブル

          シャーパー/ルーターテーブル

            FSV12SG用パンチプレート

            FSV12SG用パンチプレート

              メーカー EARTH MAN SK-11 リョービ パオック DREMEL HiKOKI(旧日立工機)
              通常価格 5,295円 5,321円 844円 5,147円 8,000円 1,100円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
              パッケージサイズ(mm) H265×W200×D100 - - - - -
              質量(g) 3300 - - - - -
              JANコード 4907052669444 - - - - -
              付属品 ベースバイスセット×1/ホイルカバー×1/ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1/可動部ベースセット×1/ホイルカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1/火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1/グラインダー固定シャフトセット×2/グラインダー取付ボルトM8 - - - - -

              ディスクグラインダースタンドのレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              パイプ切断
              評価 4.0満足度:4.02018/09/29
              作りが荒くがたつきを調整したり直角を出したりする手直しが必要になりますが、それが済めば結構使えます。

              もっと読む 閉じる

              4が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              切断研磨
              評価 5.0満足度:5.02023/06/03
              最近はディスクグラインダーもコードレスに移行したので使わなくなったコード式ディスクグラインダーをこちらに取り付けて使用しています。通常の高速切断機よりもコンパクトで軽量なので持ち運びも苦になりません。またディスクを交換することで切断だけではなく色々な加工ができるので重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました