(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グルースティック φ11×200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グルースティック φ11×200mm

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円

φ11mm用グルーガンに使用できます。【特長】・溶剤を含まない100%固形なの...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    H255×W70×D22
  • 重量(g):
    242
  • 本数(本):
    12
  • JANコード:
    4907052402188
  • サイズ(mm):
    φ11×200
  • 用途:
    φ11mm用グルーガンに使用できます
  • 特長:
    溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グルースティック φ11×200mm 12本組

  • PKGサイズ:H255×W70×D22mm
  • 重量:242g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1162185

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ11mm用グルーガンに使用できます。

【特長】
・溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グルースティック φ11×200mmの型番1162185のページです。
型番1162185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グルースティック φ11×200mm

グルースティック φ11×200mm

    コードレスグルーガン

    コードレスグルーガン

      交流AC100V グルーガン

      交流AC100V グルーガン

        コードレスグルーガン GLUE PEN

        コードレスグルーガン GLUE PEN

          AC100V BIGグルーガン GG-110

          AC100V BIGグルーガン GG-110

            コードレスグルーガン GG-210CL

            コードレスグルーガン GG-210CL

              ホットボンダー PKP18E

              ホットボンダー PKP18E

                インナフランジ37

                インナフランジ37

                  グルースティック 透明

                  グルースティック 透明

                    カラーコーン透明表示カバー

                    カラーコーン透明表示カバー

                      メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN ボッシュ EARTH MAN EARTH MAN ボッシュ マキタ EARTH MAN ユタカメイク
                      通常価格 1,397円 3,110円 2,046円 7,386円 2,608円 2,858円 5,927円 800円 465円 675円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   6日目  
                      パッケージサイズ(mm) H255×W70×D22 H235×W140×D50 H235×W140×D50 - H240×W160×D60 H230×W165×D60 - - - -
                      重量(g) 242 200 197 - 275 - - - - -
                      本数(本) 12 - - - - - - - - -
                      JANコード 4907052402188 - - - 4907052402416 4907052402447 - - - -
                      サイズ(mm) φ11×200 - - - - H165×W152×D41 - - - -

                      グルースティック φ11×200mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました