(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル
  • 数量スライド割引

速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル (レビュー)

通常価格(税別)
3,291円
税込価格
3,620円
通常出荷日
4日目
【特長】
・コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に。
・ダブル刃で研削効率アップ

速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンクリートの平面研削
    評価 5.0満足度:5.02018/03/31
    コンクリートの凹凸を平らにするために使用。
    高価なメーカー品もあるため、どちらを購入するか迷ったが、
    安価なこの品物を購入。
    寿命が短いのではないかと危惧していたが、
    車庫全体の平面を均すぐらいなら全然問題ないですね。
    ガリガリ削れました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

    ダブルカップ

    ダブルカップ

      オフセット砥石スーパーホークX

      オフセット砥石スーパーホークX

        オフセット砥石“ニュータッチ”

        オフセット砥石“ニュータッチ”

          オフセット砥石 スタンダードタイプ

          オフセット砥石 スタンダードタイプ

            フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

            フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

              7エース 研削用砥石

              7エース 研削用砥石

                スキルタッチプレミアム

                スキルタッチプレミアム

                  電着ダイヤモンドホイール 切断、研磨兼用

                  電着ダイヤモンドホイール 切断、研磨兼用

                    Zエース 重研削用砥石

                    Zエース 重研削用砥石

                      フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)

                      フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)

                        オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

                        オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

                          レヂボン高速度用といし RK

                          レヂボン高速度用といし RK

                            メーカー EARTH MAN アイウッド ノリタケ ニューレジストン チロリット クレトイシ ニューレジストン 日本レヂボン トラスコ中山 ニューレジストン クレトイシ クレトイシ 日本レヂボン
                            通常価格 3,291円 6,710円 474円 271円 395円 8,314円 177円 7,092円 11,707円 365円 6,429円 8,033円 14,632円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 100 100 - 100 125 100 - 100 100 - 100 - -
                            孔径(mm) φ20(付属リングφ15mm) - - 15 22.23 15 - 15 15 - 15 - 22.23
                            JANコード 4907052363618 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 330 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数 15200min-1 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。