(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーチューブ φ6×10m TE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーチューブ φ6×10m TE-6

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,535円
税込単価
2,789円

裁断に便利な1mカットマーク付。裁断に便利な1mカットマーク付。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • パッケージサイズ(mm):
    H305×W255×D50
  • 重量(g):
    207
  • 内径(mm):
    φ4
  • 外径(mm):
    φ6
  • 長さ(m):
    10
  • JANコード:
    4907052395459
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 用途:
    裁断に便利な1mカットマーク付
  • 仕様:
    ●使用温度範囲:-5~+60℃ ●最小曲半径:12mm

型番

1450182 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 外径×内径:φ6×φ4mm 
  • 材質:ポリウレタン
  • 使用温度範囲:-5~+60℃ 
  • 最小曲半径:12mm
  • PKGサイズ:H305×W255×D50mm
  • PKG重量:207g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450182

1個

2,535( 2,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

裁断に便利な1mカットマーク付。裁断に便利な1mカットマーク付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーチューブ φ6×10m TE-6の型番1450182のページです。
型番1450182に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーチューブ φ6×10m TE-6

エアーチューブ φ6×10m TE-6

    高圧スリックホース

    高圧スリックホース

      "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

      "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

        ナイル 三方口フットバルブ

        ナイル 三方口フットバルブ

          多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

          多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

            イレーサーパッド

            イレーサーパッド

              日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

              日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                ウレタンチューブ6mm×10M

                ウレタンチューブ6mm×10M

                  メーカー EARTH MAN マキタ 日平機器 室本鉄工 日東工器 MASTER 日平機器 SK-11
                  通常価格 2,535円 10,977円 9,179円 15,651円 2,250円 3,400円 22,712円 2,208円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                  種類 ホース・エアリール - ホース・エアリール その他関連用品 - その他関連用品 - その他関連用品
                  パッケージサイズ(mm) H305×W255×D50 - - - - - - -
                  重量(g) 207 - - - - - - -
                  内径(mm) φ4 - - - - - - -
                  外径(mm) φ6 - - - - - - -

                  エアーチューブ φ6×10m TE-6のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました