(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンコック R1/4 A5901

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンコック R1/4 A5901

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,462円
税込単価
1,608円

EARTH,MAN,ドレンコック,R1/4,A5901配管・タンクのドレン抜き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H86×W50×D20
  • 重量(g):
    52
  • 使用最高圧力(MPa):
    1
  • JANコード:
    4907052391789
  • 材質:
    本体:黄銅(真鍮)
  • 用途:
    配管・タンクのドレン抜き
  • 仕様:
    ネジ径:R1/4(PT1/4)

型番

1450179 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • ネジ径:R1/4(PT1/4)
  • 本体材質:黄銅(真鍮)
  • 使用最高圧力:1.0MPa
  • PKGサイズ:H86×W50×D20mm
  • PKG重量:52g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450179

1個

1,462( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

EARTH,MAN,ドレンコック,R1/4,A5901
配管・タンクのドレン抜き。開閉が安易なハンドル付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンコック R1/4 A5901の型番1450179のページです。
型番1450179に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンコック R1/4 A5901

ドレンコック R1/4 A5901

    エアーツール用 オイラー

    エアーツール用 オイラー

      ドレンコック AT-49 PT1/4

      ドレンコック AT-49 PT1/4

        "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

        "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

          G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

          G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

            "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

            "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

              エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

              エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

                エンジンクリーナー(270mmノズル)

                エンジンクリーナー(270mmノズル)

                  ボール式エアーコック A5301

                  ボール式エアーコック A5301

                    高圧エアホース

                    高圧エアホース

                      エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

                      エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

                        ボール式エアーコック A5302

                        ボール式エアーコック A5302

                          "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

                          "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

                            メーカー EARTH MAN エスコ SK-11 日平機器 エスコ 日平機器 EARTH MAN エスコ EARTH MAN マキタ EARTH MAN EARTH MAN 日平機器
                            通常価格 1,462円 1,840円 1,415円 10,030円 2,190円 9,179円 655円 7,799円 1,206円 14,509円 390円 2,370円 4,951円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            種類 カプラ その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール カプラ - カプラ - カプラ カプラ ホース・エアリール
                            パッケージサイズ(mm) H86×W50×D20 - - - - - H58×W50×D15 - H103×W89×D20 - - H103×W89×D20 -
                            重量(g) 52 - - - - - - - 73 - - 112 -
                            使用最高圧力(MPa) 1 - - - - - 1.5 - 1 - 1.5 1 -
                            JANコード 4907052391789 - - - - - - - 4907052391727 - - 4907052391734 -

                            ドレンコック R1/4 A5901のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました