(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
655円
税込単価
721円

【特長】・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • パッケージサイズ(mm):
    H58×W50×D15
  • 使用最高圧力(MPa):
    1.5
  • 材質:
    本体:鋼鉄(クロームメッキ)

型番

1450260 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
JANコード
品名
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450260

29
4907052392540
A1503
ホース口(タケノコ)外径:Φ9mm

1個

655( 721円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504の型番1450260のページです。
型番1450260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

    エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

    エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

      エアープラグ メネジ取付用  A1605T/A1606T

      エアープラグ メネジ取付用 A1605T/A1606T

        エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

        エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

          袋ナット付ジョイント

          袋ナット付ジョイント

            エアーソケット ウレタンホース取付用

            エアーソケット ウレタンホース取付用

              ドレンコック R1/4 A5901

              ドレンコック R1/4 A5901

                ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

                ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

                  ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

                  ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

                    メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN
                    通常価格 655円 756円 650円 390円 655円 1,429円 1,462円 768円 836円
                    通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ
                    パッケージサイズ(mm) H58×W50×D15 - - - H86×W50×D20 - H86×W50×D20 H86×W50×D20 H86×W50×D20
                    使用最高圧力(MPa) 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1
                    材質 本体:鋼鉄(クロームメッキ) 本体:鋼鉄(クロームメッキ) - 本体:鋼鉄(クロームメッキ) 本体:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ - 本体:黄銅(真鍮) 黄銅(真鍮)メッキ仕上げ 本体:PBT樹脂

                    エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました