(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーソケット ウレタンホース取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1450256
エアーソケット ウレタンホース取付用 エアーソケット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,528円
税込単価
1,681円

摩耗に強い鋼鉄製です。空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • 使用最高圧力(MPa):
    1.5
  • 用途:
    空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング

型番

1450256 解除

Loading...

 
カタログを表示

1450256 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージサイズ(mm)
重量(g)
JANコード
材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1450256

H53×W50×D26
90
4907052392502
本体:鋼鉄(クロームメッキ)
ウレタンホース内径×外径:φ6.5×φ10mm

1個

1,528( 1,681円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗に強い鋼鉄製です。
空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーソケット ウレタンホース取付用の型番1450256のページです。
型番1450256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーソケット ウレタンホース取付用

エアーソケット ウレタンホース取付用

    エアーソケット メネジ取付用

    エアーソケット メネジ取付用

      エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

      エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

        エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

        エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

          エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

          エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

            エアープラグ メネジ取付用  A1605T/A1606T

            エアープラグ メネジ取付用 A1605T/A1606T

              袋ナット付ジョイント

              袋ナット付ジョイント

                Rc 1/2" F.R.L.ユニット

                Rc 1/2" F.R.L.ユニット

                  メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN エスコ
                  通常価格 1,429円 1,058円 756円 655円 390円 650円 655円 11,664円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                  種類 カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ カプラ -
                  使用最高圧力(MPa) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 -
                  用途 空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング 空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング - - 空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング 空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリング 外ネジとホースを接続 -

                  エアーソケット ウレタンホース取付用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1450276
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  パッケージサイズ
                  (mm)
                  重量
                  (g)
                  JANコード 材質 仕様

                  1,429円

                  ( 1,572円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  H57×W50×D271054907052392281-ウレタンホース内径×外径:φ6.5×φ10mm

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました