(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオン電池パック EZ9L10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムイオン電池パック EZ9L10

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
3,664円
税込単価
4,030円

【特長】・3.6V 1.5Ah電池【用途】・EZ7410XB1、EZ7410X...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 充電式:
  • 重量(g):
    70
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • 詳細タイプ:
    電池パック・充電器
  • 種類:
    電池パック
  • トラスココード:
    307-2576
  • JANコード:
    4547441329216
  • 質量(g):
    70.0
  • 消費電力(W):
    -
  • 電源(V):
    -
  • 容量(Ah):
    1.5
  • 適合機種:
    EZ7410LA1S-B/EZ7410LA1S-R/EZ7410LA1S-A/EZ7410LA1J-B/EZ7410X-B/EZ7410X-R/EZ7410X-A

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
適応商品:本体
EZ3610,EZ3610LA1J-H,EZ3610X-H,EZ7410,EZ7410LA1J-A,EZ7410LA1J-B,EZ7410LA1J-R,EZ7410LA1JH1,EZ7410LA1S-A,EZ7410LA1S-B,
EZ7410LA1S-R,EZ7410LA2H1,EZ7410LA2SB1,EZ7410LA2SR1,EZ7410LA2ST1,EZ7410X-A,EZ7410X-B,EZ7410X-R,EZ7410XB1,EZ7410XH1,
EZ7410XR1,EZ7411,EZ7411LA1J-B,EZ7411LA1JH1,EZ7411X-B,EZ7411XH1

【特長】
作業量約25%アップ
(Panasonic EZ9025との比較・Panasonic調べ。実際の使用条件や環境条件により異なる場合があります。) 

【用途】
適合充電器:EZ0L21、EZ0L11、EZ0L10

規格表

電力値6Wh
本体寸法幅35×長さ37×高さ82mm
質量70g

性能・試験情報

  • この製品のUN番号は3480である。
  • この製品は単電池であり、外装ケースまたはチューブ被覆、保護装置、入出力端子などを伴う場合がある。
  • この製品のワット時定格値は20Whを超えない。
  • この製品は、国連試験基準マニュアル(UN Manual of Tests and Criteria Part Ill, sub-section 38.3)の試験に合格していることを保証する。
  • 三洋電機は、UN Model Regulations 2.9.4(e)で要求されている品質管理プログラムの下に電池を製造している。
  • 三洋電機からの出荷時に、この製品の包装物は以下の条件を満たす。
    - 高さ1.2mからの落下試験に合格している。
    - 1包装物あたりの正味量は10kgを超えない。
    - ICAOおよびIATAの危険物規則に規定された、包装基準965 Section IBに求められる表示を行っている。
    - 安全上の理由で損傷または欠陥があると識別された製品は含まれない。また廃棄またはリサイクルのために回収された製品は含まれない。

※適合する急速充電器 EZ0L11については、こちらをご覧ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9L10

1個

3,664( 4,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.6V 1.5Ah電池
【用途】
・EZ7410XB1、EZ7410XR1、EZ7410XH1、EZ7411XH1用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池パック EZ9L10の型番EZ9L10のページです。
型番EZ9L10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオン電池パック EZ9L10

リチウムイオン電池パック EZ9L10

    充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

    充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

      10.8V30分充電器

      10.8V30分充電器

        3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

        3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

          充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

          充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

            急速充電器 AC100

            急速充電器 AC100

              充電式ドライバドリルキット ドリルセット

              充電式ドライバドリルキット ドリルセット

                10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                  充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                  充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                    メーカー Panasonic Panasonic SK-11 エスコ Panasonic Panasonic アズワン マキタ Panasonic
                    通常価格 3,664円 5,263円 3,138円 2,820円 16,382円 8,049円 3,500円 11,877円 15,310円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    電圧(V) 3.6 - 10.8 3.6 - - - 10.8 3.6
                    充電式 - - - -
                    重量(g) 70 - 350 - 450 570 - - -
                    販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 本体のみ 付属品単体 付属品単体 本体/ケース/バッテリー/充電器 -
                    詳細タイプ 電池パック・充電器 - - - 本体のみ 電池パック・充電器 - - -

                    リチウムイオン電池パック EZ9L10のレビュー

                    評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                    電動ドライバーの予備バッテリー
                    評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                    電動ドライバーの予備バッテリーとして購入。短納期送料無料で助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    小物機械の組立て
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                    小さな箱を組み立てる時に
                    それほど力が要らないので
                    小型ばってーりーを使用した
                    ドライバーが重宝しています。
                    替えのバッテリーとして
                    使用しています。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電ドリルドライバーEZ7410LA2ST1に使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                    10年以上も前に購入した充電ドリルドライバの電池(2個とも)がへたばってきたのか使用可能時間が、急に短くなってきたので2個購入。
                    使い慣れた工具が、長い間使えることと消耗品が今でも入手できることは素晴らしい。

                    蛇足ですが、この電池と高齢の私のどちらがへたばるのが早いか 考えて見た。
                    高い確率で、私の方が早いと思われる(笑)

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ネジのリタップ用ドリルドライバーに使用
                    評価 4.0満足度:4.02020/02/04
                    ネジのリタップで使用してるドリルドライバーのバッテリーが
                    古くなったので、交換しました
                    値段も商社とかわらなかったのでミスミで購入しました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    予備バッテリーとして
                    評価 4.0満足度:4.02019/03/06
                    予備用として工具箱に入れるようにしております。サイズもコンパクトですので気になりません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました