ステンレスの切断、解体作業、木工用、リフォーム用に最適なセーバーソーブレード。...
リフォーム作業に活躍、釘入り木材の切断が可能な木工用ブレード。
ブレード No. |
山数 (インチ) |
寸法 | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|
全長 | 刃厚 | |||
156 | 8 | 300 | 1.3 | CR14DSL、 CR18DSL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y |
用途 | 木材の切断、リフォーム作業 |
---|---|
切断可能材料 | 木材、ステンレス材(管材・板材)、軟鋼材(管材) |
切断面
木材 | ステンレス材 | 軟鋼材 | |||
---|---|---|---|---|---|
管材 | 板材 | 管材 | |||
厚さ | 外径 | 厚さ | 厚さ | 外径 | 厚さ |
150以下 | 130以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | 175以下※ | 3~6 |
鉄筋やラス網入りのALCも切断可能。
ブレード No. |
山数 (インチ) |
寸法 | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|
全長 | 刃厚 | |||
155 | 8 | 300 | 1.3 | CR14DSL、 CR18DSL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y |
用途 | 解体作業、リフォーム作業でのALC切断 |
---|---|
切断可能材料 | ALC、ステンレス材(管材・板材)、軟鋼材(管材) |
切断面
ALC | ステンレス材 | 軟鋼材 | |||
---|---|---|---|---|---|
管材 | 板材 | 管材 | |||
厚さ | 外径 | 厚さ | 厚さ | 外径 | 厚さ |
150以下 | 130以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | 175以下※ | 3~6 |
No.121との比較(切断材料:ALC厚さ100×幅600mm (鉄筋直径8×10本))
ALCの切断
Loading...
ステンレスの切断、解体作業、木工用、リフォーム用に最適なセーバーソーブレード。
【特長】
・湾曲+刃先材質(バイメタル(マトリックスII))効果で作業効率大幅アップ。
・4つの要素で切れ味、耐性アップ。
・湾曲形状が材料にフィットし切断スピードをアップ。
【用途】
・ALC用(No.155)、ラス入りも切断可能。
・木工用、リフォーム用(No.156)、釘入りも切断可能。
・ステンレスの切断、解体作業に最適。