(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーペ P-1 スタンド型

ルーペ P-1 スタンド型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,982円
税込単価
4,380円

拡大して見るルーペ。【特長】・両手が自由に使えるスタンド型。・角度調整が自由自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ65
  • 本体サイズ(mm):
    166X54X60
  • 質量(g):
    384
  • 材質:
    フレーム:真ちゅう、台:鋳物
  • 特長:
    角度調整が自由自在で、机上での作業に便利

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75539

1個

3,982( 4,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拡大して見るルーペ。
【特長】
・両手が自由に使えるスタンド型。
・角度調整が自由自在。
・ガラスレンズ。
【用途】
・ホビーなど組み立て作業などに。

商品情報

ルーペ P-1 スタンド型 65mm 3倍の仕様

ルーペ スタンド型:関連画像

75539の外観

仕様

  • 本体サイズ:166×54×60mm
  • 製品質量:384g
  • レンズ径:65mm
  • 倍率:3倍
  • 材質:フレーム/真ちゅう、台/鋳物

カタログ

 

Loading...

75539で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーペ P-1 スタンド型の型番75539のページです。
型番75539に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーペ P-1 スタンド型

ルーペ P-1 スタンド型

    双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

    双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

      スタンドルーペ クリップ式

      スタンドルーペ クリップ式

        スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

        スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

          “スタンドルーペ”

          “スタンドルーペ”

            双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

            双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

              双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

              双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

                双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                  スタンドルーペ ユニバーサル式

                  スタンドルーペ ユニバーサル式

                    単眼めがねルーペ

                    単眼めがねルーペ

                      しおり虫めがね

                      しおり虫めがね

                        スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                        スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                          はさめるルーペ

                          はさめるルーペ

                            メーカー シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 トラスコ中山 池田レンズ工業 トラスコ中山 コンテック(ライト) コンテック(ライト) 京葉光器 コンテック(ライト)
                            通常価格 3,982円 7,059円 2,644円 7,507円 12,866円 5,625円 2,420円 3,285円 4,946円 1,131円 907円 1,106円 660円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   5日目   2日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ ヘッドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ
                            倍率(倍) 3 - 2.5 2.5 - - - - 2.5 5 2.8 - 5
                            ライト有無 - - LEDライト有 -
                            スケール有無 - - -
                            レンズ寸法(mm) φ65 45×110 φ65 φ90 - - 45×110 - φ75 - - - -

                            ルーペ P-1 スタンド型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました