(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

311シリーズ 超精密四直角マスタUM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

311シリーズ 超精密四直角マスタUM

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

【特長】・工作機械や三次元測定機などの精密測定機械器の運動の真直度・直角度や精...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    工作機械や三次元測定機などの精密測定機械器の運動の真直度・直角度や精密加工された高精度な部品の真直度・直角度を測定しるマスタとして使用できます。4面全てをゲージブロックなどで培った超精密ラッピング技術によって、仕上げており、基準面としての使用が可能です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
コードNo・符号・パーツNo
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM-110

90(W)×110(L)×25(T)
311-111
1.5
専用格納木箱付

1個

999,999( 1,099,999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械や三次元測定機などの精密測定機械器の運動の真直度・直角度や精密加工された高精度な部品の真直度・直角度を測定するマスタとして使用できます。
・4面全てをゲージブロックなどで培った超精密ラッピング技術によって仕上げており、基準面としての使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

311シリーズ 超精密四直角マスタUMの型番UM-110のページです。
型番UM-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

311シリーズ 超精密四直角マスタUM

311シリーズ 超精密四直角マスタUM

    0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

    0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

      単品ブロックゲージ 0級相当品

      単品ブロックゲージ 0級相当品

        ブロックゲージセット 1級相当品

        ブロックゲージセット 1級相当品

          ゲージブロック

          ゲージブロック

            段差マスタ

            段差マスタ

              ブロックゲージ セット 2級

              ブロックゲージ セット 2級

                516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                  長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                  長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                    単品ブロックゲージ 1級相当品

                    単品ブロックゲージ 1級相当品

                      マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                      マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                        単体レクタンギュラゲージブロック

                        単体レクタンギュラゲージブロック

                          ブロックゲージセット 0級相当品

                          ブロックゲージセット 0級相当品

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 999,999円 47,493円 3,900円 94,266円 141,714円 107,861円 45,080円 16,994円 962,362円 3,100円 88,947円 5,525円 100,505円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            特長 工作機械や三次元測定機などの精密測定機械器の運動の真直度・直角度や精密加工された高精度な部品の真直度・直角度を測定しるマスタとして使用できます。4面全てをゲージブロックなどで培った超精密ラッピング技術によって、仕上げており、基準面としての使用が可能です。 - - - - - - セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。 - - - ミツトヨがお届けする長さの基準。特定の寸法だけを多用される場合は、単体ゲージブロックをご購入になるのが合理的です。 -

                            311シリーズ 超精密四直角マスタUMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UM-210
                            UM-310
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び寸法
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 質量
                            (kg)
                            仕様

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            5日目

                            160(W)×210(L)×25(T)311-1125専用格納木箱付

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            5日目

                            260(W)×310(L)×30(T)311-11314専用格納木箱付、取り付け取り外し可能なハンドルが標準付属

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました