(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,576円
税込単価
94,134円

長さの基準「レクタンゲージブロック」。種々のニーズにお応えするため、さまざまな...

詳細情報を確認する

型番

BM1-32-2 解除

Loading...

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 充分な温度慣らしを行わないと測定結果に影響しますので、ご注意ください。
2. ゴミ・汚れが寸法に影響しますので、測定面を面拭き紙(コードNo.600006)で拭き上げてください。
3. オプチカルフラット(コードNo.158-118)で測定面にかえリの有無を確認してください。(写真1) かえりが発生していると、寸法に影響します。
4. かえリがある場合、セラストン(コードNo.601645)、またはアルカンサス砥石(市販品)を使用してかえり取りをしてください。(写真2)
※かえり:金属同士がぶつかったとき等に発生する盛り上がり

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM 関連画像1

ご使用中

1. ゲージブロック同士をぶつけたり落下した場合(図1)、かえりや曲がりが発生して、精度が変化する場合がありますので、取り扱いには充分に注意してください。
2. 密着(リンギング)を行う場合は、少量のグリス等を与え均ーに伸ばした後、油膜がほとんどなくなるまで拭き取ります。油気がないと密着力が弱くなり、測定面に傷を付け摩耗を早める恐れがありますのでご注意ください。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM 関連画像2

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認してください。
2. 鋼製ゲージブロック使用後は、ゲージブロックの汚れをきれいに拭き取り、防錆油モリコート(コードNo.600001)を少量布に染み込ませ防錆を行ってください。
3. 保管前のお手入れには、ゲージブロックお手入れセット(コードNo.516-650)をお使いいただくと大変便利です。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

単品・セット区分セット材質
呼び寸法(mm)1.005(1)/1.01・1.02・・・1.09(9)/1.1・1.2・・・1.9(9)/1・2・3・・・9(9)/10・20・30(3)/60(1)JISの等級2級
種類1mmベース寸法段階(mm)0.01/0.1/1/10
組数(個組)32コードNo・符号・パーツNo516-968
特長種々のニーズにお応えするため、さまざまな組合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に合わせて最適なものをお選びください。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM1-32-2

1個

85,576( 94,134円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

長さの基準「レクタンゲージブロック」。
種々のニーズにお応えするため、さまざまな組合わせをご用意しています。
使用条件、環境、用途に合わせて最適なものをお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBMの型番BM1-32-2のページです。
型番BM1-32-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

    516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

    516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

      ゲージブロック

      ゲージブロック

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

          長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

          長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

            レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

            レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

              スケヤゲージブロック用アクセサリ

              スケヤゲージブロック用アクセサリ

                ブロックゲージセット 0級相当品

                ブロックゲージセット 0級相当品

                  ブロックゲージセット 1級相当品

                  ブロックゲージセット 1級相当品

                    ブロックゲージ セット 2級

                    ブロックゲージ セット 2級

                      セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                      セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                        保護ゲージブロック (超硬)

                        保護ゲージブロック (超硬)

                          保護ゲージブロック (セラミックス製)

                          保護ゲージブロック (セラミックス製)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 85,576円 134,400円 141,714円 83,655円 2,831円 11,388円 321円 100,505円 94,266円 45,080円 151,270円 22,584円 9,725円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            単品・セット区分 セット セット セット セット - - - セット セット セット セット セット セット
                            材質 セラミック - - - - セラミック 超硬 セラミック
                            呼び寸法(mm) 1.005(1)/1.01・1.02・・・1.09(9)/1.1・1.2・・・1.9(9)/1・2・3・・・9(9)/10・20・30(3)/60(1) - - - - - - - - - - - -
                            JISの等級 2級 - - - - - - - - - - - -
                            種類 1mmベース - - - - - - - - - - - -

                            516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト