ミツトヨがお届けする長さの基準。特定の寸法だけを多用される場合は、単体ゲージブ...
1. 充分な温度慣らしを行わないと測定結果に影響しますので、ご注意ください。
2. ゴミ・汚れが寸法に影響しますので、測定面を面拭き紙(コードNo.600006)で拭き上げてください。
3. オプチカルフラット(コードNo.158-118)で測定面にかえリ※の有無を確認してください。(写真1) かえりが発生していると、寸法に影響します。
4. かえリがある場合、セラストン(コードNo.601645)、またはアルカンサス砥石(市販品)を使用してかえり取りをしてください。(写真2)
※かえり:金属同士がぶつかったとき等に発生する盛り上がり
1. ゲージブロック同士をぶつけたり落下した場合(図1)、かえりや曲がりが発生して、精度が変化する場合がありますので、取り扱いには充分に注意してください。
2. 密着(リンギング)を行う場合は、少量のグリス等を与え均ーに伸ばした後、油膜がほとんどなくなるまで拭き取ります。油気がないと密着力が弱くなり、測定面に傷を付け摩耗を早める恐れがありますのでご注意ください。
1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認してください。
2. 鋼製ゲージブロック使用後は、ゲージブロックの汚れをきれいに拭き取り、防錆油モリコート(コードNo.600001)を少量布に染み込ませ防錆を行ってください。
3. 保管前のお手入れには、ゲージブロックお手入れセット(コードNo.516-650)をお使いいただくと大変便利です。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
ミツトヨがお届けする長さの基準。特定の寸法だけを多用される場合は、単体ゲージブロックをご購入になるのが合理的です。