(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
16,994円 ~ 40,730円
税込価格
18,693円 ~ 44,803円

セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    セラミック
  • 商品タイプ:
    アクセサリ
  • 特長:
    セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリセラストン No.601644

No.601644

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリセラストン No.601645

No.601645

規格表

型番WDH
No.6016441505020
No.6016451002512

使用方法・使用事例

使用方法

■かえり取りの方法

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリセラストン かえり取りの方法1

図1

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリセラストン かえり取りの方法2

図2

(1)ゲージブロックおよびセラストンまたはアルカンサス砥石面のごみ、油膜などを溶剤できれいに拭き取ります。
(2)かえりのある測定面をセラストンまたはアルカンサス砥石面に積み重ね、軽い力で静かに10回程度往復運動させます。(図1)
     薄いゲージブロックの場合は均一に力を加えるために消しゴムなどゴム片を使用すると作業がしやすくなります。(図2)
(3)オプチカルフラットで確認します。
     除去しきれていないときには、さらに(2)を行ってください。砥石で除去できるかえりの大きさには限度があります。場合によっては新しいゲージブロックを補充したほうが良い場合もあります。

使用事例

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリセラストン 使用事例

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150×50×20
20

1個

40,730( 44,803円 )

4日目

100×25×12
12

1個

16,994( 18,693円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

    0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

    0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

      長尺ゲージブロック (セラミックス製)

      長尺ゲージブロック (セラミックス製)

        ゲージブロック手入れセット

        ゲージブロック手入れセット

          保護ゲージブロック (セラミックス製)

          保護ゲージブロック (セラミックス製)

            ゲージブロック

            ゲージブロック

              マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

              マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                極薄ゲージブロック (鋼製)

                極薄ゲージブロック (鋼製)

                  超硬保護ゲージブロック

                  超硬保護ゲージブロック

                    保護ゲージブロック (超硬)

                    保護ゲージブロック (超硬)

                      311シリーズ 超精密四直角マスタUM

                      311シリーズ 超精密四直角マスタUM

                        ブロックゲージ セット 2級

                        ブロックゲージ セット 2級

                          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

                          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ
                            通常価格 16,994円 47,493円 962,362円 452円 9,725円 141,714円 88,947円 75,435円 9,772円 22,584円 999,999円 45,080円 30,201円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 セット セット - セット セット セット セット 単品 セット - セット セット
                            材質 セラミック セラミック セラミック - セラミック - セラミック - 超硬 超硬 -
                            商品タイプ アクセサリ 本体 本体 アクセサリ 本体 - 本体 本体 アクセサリ 本体 - 本体 本体
                            特長 セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。 - - - - - - - - - 工作機械や三次元測定機などの精密測定機械器の運動の真直度・直角度や精密加工された高精度な部品の真直度・直角度を測定しるマスタとして使用できます。4面全てをゲージブロックなどで培った超精密ラッピング技術によって、仕上げており、基準面としての使用が可能です。 - -

                            516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            セラミックブロックゲージの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            ちょっと高いですが、基準となるブロックゲージ補修としてそろえました。長持ちもするようなのでいい買い物をしたと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定冶具の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                            セラミックゲージブロックの補修にかいました。アルカンサス砥石より長持ちとのころなのでこちらにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました