(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,678円
税込単価
4,046円

【仕様】・デジマチック用延長ケーブルを接続するアダプタです。・商品タイプ:測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 詳細タイプ:
    デジマチックケーブル延長アダプタ

型番

02ADF640 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ
02ADF640測定子
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02ADF640

1個

3,678( 4,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・デジマチック用延長ケーブルを接続するアダプタです。
・商品タイプ:測定子

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640の型番02ADF640のページです。
型番02ADF640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

    延長ケーブル CE10

    延長ケーブル CE10

      SZ(変換ケーブル)

      SZ(変換ケーブル)

        接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

        接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

          3ch切替器ゲージセレクタ3

          3ch切替器ゲージセレクタ3

            USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

            USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

              延長ケーブル CE08

              延長ケーブル CE08

                リニヤゲージ RSリンクケーブル

                リニヤゲージ RSリンクケーブル

                  リニヤゲージ 端子台接続ケーブル

                  リニヤゲージ 端子台接続ケーブル

                    デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

                    デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

                      リニヤゲージ用延長ケーブル

                      リニヤゲージ用延長ケーブル

                        543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル

                        543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル

                          温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

                          温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

                            メーカー ミツトヨ マグネスケール マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ アズワン
                            通常価格 3,678円 12,562円 12,341円 2,694円 24,073円 1,300円 3,900円 7,359円 3,643円 63,200円 8,087円 12,101円 2,500円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 測定子 接続ケーブル 接続ケーブル 接続ケーブル スイッチ 接続ケーブル 接続ケーブル 接続ケーブル 接続ケーブル リニアスケール(測長ユニット) 接続ケーブル 接続ケーブル -
                            詳細タイプ デジマチックケーブル延長アダプタ - - - - - - - - - - - -

                            デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました