(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏ぶた(ラックバック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

裏ぶた(ラックバック)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,459円
税込単価
6,005円

装置・治工具に取り付け、六角スパナで上下できるラックパックタイプの裏ぶた。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裏ブタ
  • 詳細タイプ:
    ラックバック裏ぶた
  • ダイヤルゲージ:
    外枠の外径 55.6/57mm一般機種用、外枠の外径55.6防水・防塵機種用
  • デジマチックインジケータ:
    ID-C・ CXシリーズ、ID-Fシリーズ、ID-S*Sシリーズ、ID-C112J

型番

NO.901963 解除

Loading...

製品特長・仕様

装置・治工具に取り付け、六角棒スパナで上下方向の微動調整が容易にできます。
(移動量:約20 mm)
■取り付け手順
1. ラック付き裏ぶたのみをダイヤルゲージに取り付ける。
2. 本体を装置、治工具にM6の六角穴付きボルトで取り付ける。
3. ラック付き裏ぶたを本体に差し込む。
4. 付属の六角棒スパナ(3/32”)で、微動調整をしてクランプねじで固定する。
裏ぶた(ラックバック) 関連画像

外形図

裏ぶた(ラックバック) 外形図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.901963

1個

5,459( 6,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

装置・治工具に取り付け、六角スパナで上下できるラックパックタイプの裏ぶた。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏ぶた(ラックバック)の型番NO.901963のページです。
型番NO.901963に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏ぶた(ラックバック)

裏ぶた(ラックバック)

    ダイヤルゲージ 裏ぶた

    ダイヤルゲージ 裏ぶた

      リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用

      リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用

        170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

        170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ

          ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド

          ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド

            シーケンサ対応コ-ド

            シーケンサ対応コ-ド

              テストインジケータアクセサリ クランプ

              テストインジケータアクセサリ クランプ

                542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

                542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

                  リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)

                  リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)

                    ダイヤルゲージ 継足ロッド

                    ダイヤルゲージ 継足ロッド

                      裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

                      裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

                        裏ブタ(レバー付) GB-7A

                        裏ブタ(レバー付) GB-7A

                          裏ブタ(平)

                          裏ブタ(平)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所
                            通常価格 5,459円 567円 551円 317,700円 1,053円 12,784円 1,490円 23,733円 689円 1,053円 718円 1,384円 644円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   3日目~  
                            種類 裏ブタ 裏ブタ リフティングレバー テスタ 継足ロッド コ-ド クランプ カウンタ リフティングレバー 継足ロッド 裏ブタ 裏ブタ 裏ブタ
                            詳細タイプ ラックバック裏ぶた - - - - - - - - - - - -
                            ダイヤルゲージ 外枠の外径 55.6/57mm一般機種用、外枠の外径55.6防水・防塵機種用 - - - - - - - - - - - -
                            デジマチックインジケータ ID-C・ CXシリーズ、ID-Fシリーズ、ID-S*Sシリーズ、ID-C112J - - - - - - - - - - - -

                            裏ぶた(ラックバック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました