(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
44,469円 ~ 48,195円  特別価格 
税込価格
48,916円 ~ 53,015円  特別価格 

【特長】・ダイヤルゲージなどを取付けて測定をするために便利なスタンドです。・上...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 関連画像3

外形図

単位:mm
7001-10、7002-10
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 外形図1

7007-10

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 測定台または石定盤を、乾いた布またはアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
2. ブラケットを上下移動する際は、必ずブラケットを手で支えて移動してください。
3. 計測機器をダイヤルクランプで固定してください。
4. ブラケットを全行程にわたって動かして、上下作動が滑らかであることを確認してください。
5. 測定位置の微調整を行う際には、微動ツマミ・微動ナットを使用して調整してください。
6. 測定位置の調整後は、支柱クランプを締めてから測定を開始してください。
7. 計測機器の基点調整等は、ゲージブロックやマスターワーク等のご使用を推奨いたします。(図1)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 関連画像1

ご使用中

1. 測定台または石定盤に測定子を直接繰返し接触させたり、急激に測定子を落下させないようご注意ください。(図2)
2. 万一、測定台または石定盤に打痕等を付けてしまった場合には、ブラケットを回転させて、測定子を打痕位置から避けてご使用ください。
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
2. 支柱、測定台は、必ず防錆処理を行ってください。
3. 保管は、高温や高湿になる場所、ホコリ、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
テーブル面(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入測定台
387-7761
φ58

1個

44,469円

43,793

( 48,172円 )

3日目

平面溝入測定台
387-7787
□90mm

1個

48,195円

47,462

( 52,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージなどを取付けて測定をするために便利なスタンドです。
・上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

      テクロック アップライトスタンド

      テクロック アップライトスタンド

        ダイヤルゲージ用スタンド

        ダイヤルゲージ用スタンド

          アップライトスタンド

          アップライトスタンド

            テクロック グラナイトベーススタンド

            テクロック グラナイトベーススタンド

              石製ダイヤルコンパレーター

              石製ダイヤルコンパレーター

                ダイヤルコンパレータ MM2

                ダイヤルコンパレータ MM2

                  ダイヤルコンパレータ PH2

                  ダイヤルコンパレータ PH2

                    215シリーズ コンパレータスタンド BS

                    215シリーズ コンパレータスタンド BS

                      ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                      ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                        ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

                        ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

                          ダイヤルコンパレータ T形

                          ダイヤルコンパレータ T形

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 ミツトヨ 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器
                            通常価格 44,469円 44,469円 65,173円 32,913円 22,770円 32,045円 88,941円 25,059円 58,342円 53,784円 58,476円 53,902円 46,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   18日目   8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   18日目   1日目  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) φ8ブッシュ付 / φ9.53 8ブッシュ付 / 9.53 - - 8 Φ8 - - - - - - -
                            平面度(μm) 1.3 1.3 - - - 1 - 10 10 - - - 3
                            ベース寸法(mm) W168×H110×D45 W168×H45×D110 - - - - - D80XW80XH35 D230XW190XH50 - - L180XW200XT50 D200×W150×H50
                            微動機構(調整範囲) 平行バネ(1mm) 平行バネ(1mm) - - - - - - - - - - -

                            7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト