(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド 精密送りねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS-6.5
マイクロメータヘッド 精密送りねじ BS-6.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,309円
税込単価
4,740円

【用途】・精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 用途:
    精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファイバー調芯装置用・各種組立調整治具
  • 送りピッチ(mm):
    0.5

Loading...

 
カタログを表示

BS-6.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
ストローク(mm)
送り精度(μm)
ステム径(mm)
先端径(mm)
後端径(mm)
ねじ呼び径
スリーブ外径(mm)
その他
外観寸法/L(mm)
外観寸法/L1(mm)
外観寸法/L2(mm)
外観寸法/L3(mm)
外観寸法/L4(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-6.5

11
焼入れ
04AZA161
6.5
±5
φ6(0 -0.008)
φ3.5
φ3(0 -0.01)
M4.5×0.5
φ7
スピンドル先端球面+ナット有り
39
15
14.5
7.5
6

1個

4,309( 4,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・精密送りステージ用
・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用
・光ファイバー調芯装置用
・各種組立調整治具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド 精密送りねじの型番BS-6.5のページです。
型番BS-6.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド 精密送りねじ

マイクロメータヘッド 精密送りねじ

    マイクロメータスタンド R型 TMS-R

    マイクロメータスタンド R型 TMS-R

      快段目盛マイクロメータヘッド

      快段目盛マイクロメータヘッド

        LRマイクロメータ

        LRマイクロメータ

          110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

          110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

            153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

            153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

              7シリーズ マイクロジャッキ

              7シリーズ マイクロジャッキ

                153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

                153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

                  マイクロジャッキ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  マイクロジャッキ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    指示マイクロメータ MC263-25IS

                    指示マイクロメータ MC263-25IS

                      324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

                      324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

                        直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                        直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                          152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

                          152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

                            メーカー ミツトヨ トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 3,661円 5,704円 5,129円 6,910円 23,326円 12,150円 43,011円 100,440円 54,405円 52,625円 10,449円 39,447円 31,509円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータスタンド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ マイクロメータヘッド アクセサリ 特殊マイクロメータ - - マイクロメータヘッド
                            用途 精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファイバー調芯装置用・各種組立調整治具 - - - - - - - - - - - -
                            送りピッチ(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメータヘッド 精密送りねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-13
                            AS-25
                            AS-6.5
                            BS
                            BS-13
                            BS-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            測定面 コードNo・符号・パーツNo ストローク
                            (mm)
                            送り精度
                            (μm)
                            ステム径
                            (mm)
                            先端径
                            (mm)
                            後端径
                            (mm)
                            ねじ呼び径 スリーブ外径
                            (mm)
                            その他 外観寸法/L
                            (mm)
                            外観寸法/L1
                            (mm)
                            外観寸法/L2
                            (mm)
                            外観寸法/L3
                            (mm)
                            外観寸法/L4
                            (mm)

                            4,309円

                            ( 4,740円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            27焼入れ04AZA16213±2φ9.5(0 -0.009)φ5φ5(0 -0.012)M7.35×0.5φ10.5スピンドル先端平面+ナット無し57.52521.515.58

                            5,395円

                            ( 5,935円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            61超硬合金チップ付04AZA16425±2φ10(0 -0.009)φ6.35φ6(0 -0.015)M7.35×0.5φ12スピンドル先端平面+ナット無し96.54239.52710

                            3,661円

                            ( 4,027円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10焼入れ04AZA1606.5±5φ6(0 -0.008)φ3.5φ3(0 -0.01)M4.5×0.5φ7スピンドル先端平面+ナット無し391514.596

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            4,965円

                            ( 5,462円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            30焼入れ04AZA16313±2φ9.5(0 -0.009)φ5φ5(0 -0.012)M7.35×0.5φ10.5スピンドル先端球面+ナット有り57.52521.515.58

                            6,043円

                            ( 6,647円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            64超硬合金チップ付04AZA16525±2φ10(0 -0.009)φ6.35φ6(0 -0.015)M7.35×0.5φ12スピンドル先端球面+ナット有り96.54239.52710

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました