(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径測定器 アンビル CG-S18A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内径測定器 アンビル CG-S18A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,748円 ~ 2,340円
税込価格
1,923円 ~ 2,574円

シリンダーゲージ用部品です。【特長】小さな穴の径を高精度に測定できます。

詳細情報を確認する

  • 本体符号:
    CG-S18A

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

内径測定器 アンビル CG-S18A 外形図
型番本体・符号刻印測定サイズの目安
(mm)
L1
(mm)
L14
(mm)
204356CG-S18A1103.82
2043572114.83
2043583125.84
2043594136.85
2043605147.86
2043616158.87
2043627169.88
20436381710.89
20436491811.810

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
刻印
サイズ(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
10
2

1個

1,748( 1,923円 )

2日目

2
11
3

1個

1,847( 2,032円 )

2日目

3
12
4

1個

1,748( 1,923円 )

2日目

4
13
5

1個

1,847( 2,032円 )

2日目

5
14
6

1個

1,847( 2,032円 )

2日目

6
15
7

1個

1,847( 2,032円 )

2日目

7
16
8

1個

1,847( 2,032円 )

2日目

8
17
9

1個

1,748( 1,923円 )

2日目

9
18
10

1個

2,340( 2,574円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダーゲージ用部品です。
【特長】
小さな穴の径を高精度に測定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径測定器 アンビル CG-S18A

内径測定器 アンビル CG-S18A

    内径測定器 換えワッシャ

    内径測定器 換えワッシャ

      深穴内径測定器

      深穴内径測定器

        内径測定器 アンビル CG-S10A

        内径測定器 アンビル CG-S10A

          内径測定器 スパナ(CG-S18A用)

          内径測定器 スパナ(CG-S18A用)

            内径測定器 エクステンションロッド

            内径測定器 エクステンションロッド

              内径測定器 アンビル CG-AX

              内径測定器 アンビル CG-AX

                スタンド内径測定器 BST-1B

                スタンド内径測定器 BST-1B

                  内径測定器 アンビル CGB

                  内径測定器 アンビル CGB

                    526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A アンビル

                    526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A アンビル

                      526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

                      526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

                        511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

                        511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

                          横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                          横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)
                            通常価格 1,748円 261円 81,175円 3,360円 282円 9,110円 799円 312,486円 861円 4,636円 28,696円 1,116円 143,177円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   3日目  
                            本体符号 CG-S18A - - CG-S10A CG-S18A - - - CGB-60X/CGB-150X/CGB-160X - - - -

                            内径測定器 アンビル CG-S18Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました