(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーゲージ(ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーゲージ(ケース付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円

【特長】・円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    1~15
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 精度(mm):
    測定範囲に対し±0.05
  • 種類:
    金属ケース付
  • 質量(g):
    25
  • 材質:
    ステンレス
  • 硬度:
    Hv400以上
  • 特長1:
    円形穴の測定は、ゲージ本体の厚さによる誤差が出る
  • 特長2:
    内径・孔径・隙間の寸法の測定に最適

Loading...

テーパーゲージ 1~15mm 金属ケース付の仕様

テーパーゲージ ケース付:関連画像

62603の外観

仕様

  • 本体サイズ:155×20×6mm
  • 測定範囲:1~15mm
  • 製品質量:25g
  • 外形寸法:155×20×6mm(収納時)
  • 精度:±0.05mm
  • 材質:ステンレス
  • 硬度:Hv400以上

補正の計算式

テーパーゲージ ケース付:関連画像

補正の計算式 補足図

テーパーゲージの厚さ:1.2mm

内径での測定では、本体の厚さによる誤差が出ます。
下記の通りに計算してください。
内径=√読み値2+1.44
補足図(左図):内径=B、読み値=A

注意・禁止事項

  • 内径の測定では本体の厚さによる誤差が出ます。上記の補正を行ってください。
  • 用途以外には使用しないでください。
  • お子様の手の届かない場所に保管してください。
  • 落としたり、ぶつけたり、乱暴な取り扱いはしないでください。使用できなくなります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62603

1個

1,778( 1,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました
・ケースに収納することで安全に持ち運べ、テーパーゲージの先端を落下時の破損から保護できます
【用途】
・内径や隙間の寸法の測定に便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーゲージ(ケース付)の型番62603のページです。
型番62603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーゲージ(ケース付)

テーパーゲージ(ケース付)

    ステンレス製テーパゲージ

    ステンレス製テーパゲージ

      1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)

      1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)

        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

        プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

          1-15mm[直尺付]テーパーゲージ

          1-15mm[直尺付]テーパーゲージ

            テーパーゲージ快段目盛直尺付

            テーパーゲージ快段目盛直尺付

              円筒テーパーゲージ

              円筒テーパーゲージ

                テーパーゲージ 細幅

                テーパーゲージ 細幅

                  直角測定用テーパーゲージ

                  直角測定用テーパーゲージ

                    テーパーゲージ TPG-700AC

                    テーパーゲージ TPG-700AC

                      マルチ段差ゲージ

                      マルチ段差ゲージ

                        マルチ段差ゲージ快段目盛

                        マルチ段差ゲージ快段目盛

                          テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

                          テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 1,778円 1,304円 1,210円 1,140円 1,720円 1,920円 12,044円 3,600円 1,500円 1,500円 7,184円 3,100円 2,230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            測定範囲(mm) 1~15 - 1~15 1~15 - 1~15 - - 1~15 1~15 - 0~100 隙間:1~15,穴径:φ2~15,長さ:0~120
                            厚さ(mm) 1.2 1.2 - - - - - - - - - - -
                            精度(mm) 測定範囲に対し±0.05 測定範囲に対し±0.05 - - - - - - - - - - 隙間:±0.05(2枚合わせた場合、精度は±0.1となります。),穴径:±0.05,長さ:±0.15
                            種類 金属ケース付 - - - - - - - - - - - ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付
                            質量(g) 25 - - - - - - - - - - - 25

                            テーパーゲージ(ケース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました