(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアブラシ

ミニチュアブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,322円 ~ 2,145円
税込価格
1,454円 ~ 2,360円

極細の工業用ワイヤブラシです。砥粒は無く、オールステンレス製で、鋳鉄や鋼鉄の交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミニブラシ
  • 砥粒種類:
    砥粒無し(オールステンレス)
  • 全長(mm):
    76

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
軸径(mm)
ワーク適用内径目安
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
0.4
1
297-9667

1個

2,145( 2,360円 )

1日目

19
0.8
2
297-9683

5個

1,322( 1,454円 )

1日目

25
1.4
3
297-9705

5個

1,322( 1,454円 )

1日目

25
1.8
4
297-9721

5個

1,322( 1,454円 )

1日目

25
2.1
5
297-9748

5個

1,430( 1,573円 )

1日目

25
2.8
6
297-9764

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

16
0.6
1.5
297-9675

1個

1,337( 1,471円 )

1日目

19
1.1
2.5
297-9691

5個

1,322( 1,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
1.4
3.5
297-9713

5個

1,322( 1,454円 )

1日目

25
2.1
4.5
297-9730

5個

1,322( 1,454円 )

1日目

25
2.5
5.5
297-9756

5個

1,430( 1,573円 )

1日目

25
2.8
6.5
297-9772

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極細の工業用ワイヤブラシです。砥粒は無く、オールステンレス製で、鋳鉄や鋼鉄の交叉穴に生ずる小さなバリ取りや、付着した異物の除去、サビ落としなどに最適です。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
広範囲の産業分野で使用されている極細のブラシです。 小径穴の清掃、バリ取り、研磨などが行えます。

規格表

単位:mm
型番適用内径ブラシ部長さ軸径全長
81-A-11.0160.476
81-A-151.5160.676
81-A-22.0190.876
81-A-252.5191.176
81-A-33.0251.476
81-A-353.5251.476
81-A-44.0251.876
81-A-454.5252.176
81-A-55.0252.176
81-A-555.5252.576
81-A-66.0252.876
81-A-656.5252.876
  • 通り抜け穴用のため、シャフト先端が出ています。
  • 高回転で使用すると毛が抜け落ちることがあります。特に、適応内径1.0と1.5用は、動力で回転させないでください。
  • 商品の性格上、サイズ表と実際の寸法が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q01:選定方法は? 

A01:穴径イコールブラシサイズで選定してください。実際のサイズは、型式に対して約10%大きくなっています。 

 

Q02:どのように使うか? 

A02:回転させて使用するか、ピンバイス等に取り付けて、使用します。回転させる場合は、シャフトが曲がらない、毛が抜け落ちない程度でゆっくり回して使用してください。
     ※ 1.5mm以下は、回転させて使うことはできません。 

 

Q03:一本でどの位の寿命があるか? 

A03:寿命はミニチュアブラシのサイズ、加工目的、ワーク材質、使用条件等で寿命は変わります。 

 

Q04:ブラシの毛が抜けないか? 

A04:正しい選定、正しい使い方をすれば毛は抜けません。回転数が速過ぎたり、極端なバリ(めくれやかえり)の除去では、毛が抜けることがあります。

 

Q05:クロス穴のバリを取りたいが、ステンレスワイヤとナイロンどちらのブラシを選べばいいか? 

A05:糸バリ(ひげバリ)程度でしたら、ナイロンブラシが使えますが、大きなバリではステンレスワイヤブラシをお勧めします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアブラシ

ミニチュアブラシ

    ステンレスワイヤーブラシ

    ステンレスワイヤーブラシ

      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

        SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

        SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

          ツイストワイヤー 真鍮線

          ツイストワイヤー 真鍮線

            ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

            ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                  SUS304ステンレス軸付カップブラシ

                  SUS304ステンレス軸付カップブラシ

                    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                      ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                      ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                        ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

                        ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

                          スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                          スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                            メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ミニター SUN POWER サンフレックス ナカニシ ミニター SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER ミニター
                            通常価格 1,322円 3,961円 1,810円 1,312円 1,102円 2,400円 1,875円 1,734円 1,229円 1,281円 1,007円 1,004円 1,810円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ミニブラシ - - ホイールブラシ ネジリブラシ - - カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ -
                            砥粒種類 砥粒無し(オールステンレス) - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 76 76 - - - - - - - - - - -

                            ミニチュアブラシのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            穴の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            エジェクターの穴の掃除に使用しました。
                            Φ0.1毎にサイズがあり、良かったです。
                            使い勝手に於いても問題無く使用できます。

                            耐久性はまだ分かりませんが、結構持つんでは無いかと思ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            エジェクターの穴の掃除に使用しました。
                            Φ0.1毎にサイズがあり、良かったです。
                            使い勝手に於いても問題無く使用できます。

                            耐久性はまだ分かりませんが、結構持つんでは無いかと思ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細管内錆落とし
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/13
                            細管内に錆が発生していたのでリューターに付けて錆を落としましたが簡単に作業ができました。もう少し長いものがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チューブ内汚れ除去用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                            チューブ内掃除用に使用しました。
                            かなり細い軸径から選べるので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            つなぎ目の汚れ、異物除去に使用するため購入しました
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            実際に利用しようと試したところ、選定ミスで寸法が多少異なっており想定した通りには使用できませんでした。今回購入したものは未使用ですが、以前購入したものは、さまざまなものと組み合わせて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げ作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/14
                            仕上げ作業でべベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)と併用して使用しています。作業者が選定し、購入しています。継続して購入しているので特に問題もなく、現状満足している商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました