(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスホーン(BCタイプ)

フレックスホーン(BCタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
5,362円 ~ 18,045円
税込価格
5,898円 ~ 19,850円

あらゆる円筒内のバリ取り、内面研削に最適です!!ナイロンブラシの先端に人工砥粒...

詳細情報を確認する

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
砥粒種類
ワーク適用内径目安
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4.5
1.4
180
シリコンカーバイト
3.8~4
152

1個

7,042( 7,746円 )

4日目

19
4.5
1.4
320
シリコンカーバイト
3.8~4
152

1個

10,435( 11,479円 )

1日目

38
5.5
2.1
180
シリコンカーバイト
4.5~5
203

1個

7,879( 8,667円 )

1日目

38
6
2.1
320
シリコンカーバイト
5~5.5
203

1個

10,011( 11,012円 )

6日目

50
10
3.7
240
シリコンカーバイト
8.5~9.5
203

1個

5,362( 5,898円 )

1日目

50
11
3.7
180
シリコンカーバイト
9.5~10.5
203

1個

5,612( 6,173円 )

1日目

50
11
3.7
240
シリコンカーバイト
9.5~10.5
203

1個

5,943( 6,537円 )

1日目

50
11
3.7
320
シリコンカーバイト
9.5~10.5
203

1個

8,469( 9,316円 )

1日目

63
14
4.3
240
アルミオキサイト
11.5~12.5
203

1個

8,030( 8,833円 )

18日目

63
14
4.3
600
アルミオキサイト
11.5~12.5
203

1個

11,441( 12,585円 )

4日目

63
14
4.3
180
シリコンカーバイト
11.5~12.5
203

1個

5,943( 6,537円 )

1日目

63
14
4.3
240
シリコンカーバイト
11.5~12.5
203

1個

6,238( 6,862円 )

1日目

63
16
4.8
180
シリコンカーバイト
13~15
203

1個

6,079( 6,687円 )

1日目

63
18
4.8
180
アルミオキサイト
15~17
203

1個

8,293( 9,122円 )

1日目

63
18
4.8
600
アルミオキサイト
15~17
203

1個

12,381( 13,619円 )

1日目

63
18
4.8
120
シリコンカーバイト
15~17
203

1個

6,380( 7,018円 )

1日目

63
18
4.8
180
シリコンカーバイト
15~17
203

1個

6,380( 7,018円 )

1日目

63
18
4.8
240
シリコンカーバイト
15~17
203

1個

6,742( 7,416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

63
18
4.8
600
シリコンカーバイト
15~17
203

1個

12,258( 13,484円 )

1日目

63
20
4.8
240
シリコンカーバイト
17~19
203

1個

6,962( 7,658円 )

1日目

63
21
4.8
240
アルミオキサイト
18~20
203

1個

9,131( 10,044円 )

5日目

63
21
4.8
180
シリコンカーバイト
18~20
203

1個

6,709( 7,380円 )

1日目

63
22
4.8
180
シリコンカーバイト
19~21
203

1個

6,673( 7,340円 )

1日目

63
22
4.8
240
シリコンカーバイト
19~21
203

1個

7,115( 7,827円 )

1日目

76
25
5.6
180
シリコンカーバイト
21~23
203

1個

6,855( 7,541円 )

1日目

76
27
5.6
40
シリコンカーバイト
23~25
203

1個

7,481( 8,229円 )

1日目

76
28
5.6
80
シリコンカーバイト
24~27
203

1個

7,294( 8,023円 )

1日目

76
32
6.3
60
シリコンカーバイト
27~30
203

1個

9,791( 10,770円 )

1日目

76
32
6.3
240
シリコンカーバイト
27~30
203

1個

8,071( 8,878円 )

1日目

76
38
6.3
180
シリコンカーバイト
33~36
203

1個

8,402( 9,242円 )

4日目

76
41
6.3
240
アルミオキサイト
36~40
203

1個

12,320( 13,552円 )

1日目

76
41
6.3
60
シリコンカーバイト
36~40
203

1個

11,715( 12,887円 )

1日目

76
41
6.3
120
シリコンカーバイト
36~40
203

1個

9,065( 9,972円 )

1日目

76
44
6.3
600
シリコンカーバイト
38~43
203

1個

17,575( 19,333円 )

1日目

76
47
6.3
120
シリコンカーバイト
42~46
203

1個

9,344( 10,278円 )

1日目

76
47
6.3
240
シリコンカーバイト
42~46
203

1個

10,010( 11,011円 )

1日目

76
47
6.3
600
シリコンカーバイト
42~46
203

1個

17,293( 19,022円 )

6日目

76
54
6.3
320
アルミオキサイト
48~52
203

1個

18,045( 19,850円 )

6日目

76
54
6.3
600
アルミオキサイト
48~52
203

1個

17,421( 19,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
70
6.3
60
シリコンカーバイト
64~68
203

1個

15,510( 17,061円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる円筒内のバリ取り、内面研削に最適です!!ナイロンブラシの先端に人工砥粒をボール状に結合させた構造で、円筒内に差し込み、回転させながら、ストロークさせるだけで、研削、バリ取り、仕上げなどを行います。円筒内を加工するための専用ツールです。
【特長】
・柔軟性に富んだナイロンに砥粒ボールを結合させているため、凹凸のある内面も研削できます。
・ドリルに取り付けて簡単に作業できます。熟練や経験を必要としません。自動機に取り付けて量産加工も可能です。
・交差穴のバリ取りと内面仕上げ、研削とR出しなど、一工程で同時処理することもできます。
・回転遠心力により、砥粒が内面形状にならって全体に押しあたるため、自動で芯出しし、真円度も損ねません。
・回転数が低く、低温・低圧で作業します。また作業時間も短いため、母材構造に大きな影響を与えません。
・バリ取りでは、砥粒がバリを削り落とすため、比較的大きなバリも除去できます。二次バリも発生しません。
・砥粒度を選択できるため、希望する面粗さに仕上げることができます。粗仕上げから精密仕上げまで可能です。
・標準タイプのフレックスホーンです。
・軸はスパイラル(ねじり棒)です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フレックスホーン(BCタイプ) 特長

規格表

型番適用内径
(mm)
軸径
(mm)
砥粒幅
(mm)
全長
(mm)
BC-43.8~4.01.419152
BC-4.54.0~4.51.419152
BC-54.5~5.02.138203
BC-5.55.0~5.52.138203
BC-6.45.5~6.52.838203
BC-76.5~7.53.350203
BC-87.5~8.53.750203
BC-98.5~9.53.750203
BC-109.5~10.53.750203
BC-1110.5~11.53.750203
BC-1211.5~12.54.363203
BC-12.712~13.54.363203
BC-1413~154.863203
BC-1615~174.863203
BC-1817~194.863203
BC-1918~204.863203
BC-2019~214.863203
BC-2221~235.676203
BC-23.823~255.676203
BC-25.424~275.676203
BC-2927~306.376203
BC-31.830~336.376203
BC-3533~366.376203
BC-3836~406.376203
BC-4138~436.376203
BC-4542~466.376203
BC-4845~496.376203
BC-5148~526.376203
BC-5452~556.376203
BC-5753~586.376203
BC-6058~616.376203
BC-6461~656.376203
BC-6764~686.376203
BC-7066~716.376203
BC-7370~756.376203
BC-7672~786.376203

使用方法・使用事例

使用方法

  • ドリル、ボール盤、旋盤、マシニングセンタ、ロボットなど、回転する機械に取り付けてください。
  • 推奨回転数は、BCタイプ300~1,200r.p.m.、GBタイプ300~900r.p.m.、GBDタイプ225~600r.p.m.、GBDHタイプ125~300r.p.m.、GBDXタイプ60~120r.p.m.です。実際の回転数は加工目的に合わせて調整してください。バリ取りは遅め、仕上げは速めが推奨されます。
  • 回転は正回転だけでも加工できますが、正回転と逆回転を組み合わせることで、より効果的に仕上がります。
  • 回転と同時に往復ストロークさせてください。回転とストローク速度の組み合わせで、クロスハッチパターン角度が決まります。
  • フレックスホーンは、必ず湿式で使用してください。被削材の材質や加工目的に合わせて水溶性あるいは油性の研削液をご使用ください。
  • フレックスホーンをしばらく使用しない時は、+30~+40℃の温水の中に入れ、砥粒ボールをブラシなどで清掃し乾燥させて保管してください。清掃の際は、シンナー、ガソリン、洗い油などは使用できません。
  • 特に寸法公差がシビアな場合や、面粗度を重視する場合は、検査(計測)しながら慎重に作業してください。

用途

交差穴バリ取り、面取り、R出し
研削、錆取り、異物除去、研掃
粗仕上げ、上仕上げ、精密仕上げ

選定サポート情報

選定例
フレックスホーン(BCタイプ) 選定サポート情報
フレックスホーン(BCタイプ) 選定サポート情報2

※フレックスホーンの実際の外径φdは、型式に対して5~10%オーバーサイズになっています。加工時はナイロンの枝軸がしなって、砥粒ボールを内面全体に押しあてます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスホーン(BCタイプ)

フレックスホーン(BCタイプ)

    傘型ブラシ ステンレスブラシ

    傘型ブラシ ステンレスブラシ

      バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

      バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

        バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

        バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

          バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

          バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

            マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

            マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

              平型ブラシ(外径20mm)

              平型ブラシ(外径20mm)

                軸付ミニチュア平型ブラシ

                軸付ミニチュア平型ブラシ

                  ホイールブラシ 鋼線

                  ホイールブラシ 鋼線

                    べベル型ブラシ(外径25mm)

                    べベル型ブラシ(外径25mm)

                      ホイールブラシ ステンレス線

                      ホイールブラシ ステンレス線

                        “ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク”

                        “ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク”

                          インサイドブラシ

                          インサイドブラシ

                            メーカー ユーコーコーポレーション トラスコ中山 ミスミ バーテック バーテック バーテック トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン ナカニシ
                            通常価格 5,362円 2,440円 3,990円 5,265円 3,116円 3,991円 610円 765円 875円 1,056円 1,410円 2,302円 2,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                            フレックスホーン(BCタイプ)のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            研磨に
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/29
                            研磨用に使用しています。
                            安価で耐摩耗性も強く、品質は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー研磨
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/07
                            油圧シリンダーの研磨に使用しました。
                            小径サイズまで取り揃えられており重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴の内面研磨
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/18
                            型番にはBC6.5と書いてあったが、実際の商品は6.4の物が届いた。
                            しかしながらφ6.5mmの穴は普通に研磨できるので問題なく使用できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました