(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,599円 ~ 2,660円
税込価格
1,759円 ~ 2,926円

耐熱性の必要なところに最適な耐熱スプレー【特長】・高温に強く、最高600℃まで...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    耐熱スプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • うすめ液:
    不要
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 塗リ面積(㎡):
    約2(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数)(枚分):
    約1.2
  • 内容量:
    1本(300ml)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高温に強く、最高600℃までの耐熱性をもったスプレー

はがれにくく、変色も少ない、高温の金属部などに適したスプレー。

はがれにくく、変色も少ない、高温の金属部などに適したスプレー。

乾燥時間と塗り面積

乾燥時間は指触で20℃約30分、冬期で約60分。
※加熱することにより硬化します。

容量塗り面積
(1回塗り)
畳の広さで色数
300ml約2㎡約1.2枚分3色

カラーバリエーション (色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。)

ブラック

ブラック。

シルバー

シルバー。

ブラウン

ブラウン。

使用シーン例

自動車・マフラー

自動車・マフラー。

ストーブや焼却炉など

ストーブや焼却炉など。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色の詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
1本(300ml)

1個

1,771( 1,948円 )

1日目

シルバー
-
1本(300ml)

1個

1,599( 1,759円 )

1日目

コーヒーブラウン
ブラウン
1本(300ml)

1個

2,660( 2,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性の必要なところに最適な耐熱スプレー
【特長】
・高温に強く、最高600℃までの耐熱性をもっています。
・はがれにくく、変色も少ない。
・硬化乾燥後は、つや消しに仕上がる。
【用途】
・高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要なところ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

    耐熱ペイントコート

    耐熱ペイントコート

      水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

      水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

        耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

        耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

          シントーファミリー 水性カラースプレー

          シントーファミリー 水性カラースプレー

            油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)

            油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)

              クラックシール

              クラックシール

                高級サビ止めスプレー

                高級サビ止めスプレー

                  ペイントクリン ペイントミストクリーナー

                  ペイントクリン ペイントミストクリーナー

                    油性シリコンラッカースプレー

                    油性シリコンラッカースプレー

                      耐熱用スプレー 300ml

                      耐熱用スプレー 300ml

                        スプレーラッカー 300Ml

                        スプレーラッカー 300Ml

                          300ml 耐熱塗料(半つや)

                          300ml 耐熱塗料(半つや)

                            メーカー サンデーペイント 呉工業 ロックペイント シントーファミリー シントーファミリー サンデーペイント ABC商会 シントーファミリー ワイエステック カンペハピオ ニッぺ ロックペイント エスコ
                            通常価格 1,599円 1,314円 982円 2,160円 1,385円 1,816円 23,401円 883円 868円 1,268円 1,841円 495円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 耐熱スプレー 耐熱スプレー シャーシースプレー 耐熱スプレー カラースプレー プライマー 床用 - 塗料はがし剤 ラッカースプレー 耐熱スプレー ラッカースプレー 耐熱スプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) その他 - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            うすめ液 不要 - - - - ラッカーうすめ液(用具洗いも) - - - - - - -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - - 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - - - - -
                            塗リ面積(㎡) 約2(1回塗り) - - - - - - - - - - - -

                            耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウンのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            高温場所塗装
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/11
                            高温廃棄管が錆びてきたのでこの商品を使ったが耐久性はかなりよさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蒸気釜の溶接修繕箇所の塗装
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/25
                            修繕箇所も、簡単に、ムラ無く綺麗に塗装することが出来ました。表面温度150℃以上になるのですが、耐久性も問題ないみたいです。
                            ただ、奥まった場所は、手塗りでは無いので、無理なのですが、潤滑スプレーのような、拡散しないノズルがあれば便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 普通に塗装すれば硬化しますか?
                            A
                            常温乾燥後の塗膜は、完全硬化に至っておりません。常温で2時間以上乾燥後に被塗物を使用し、加熱(180℃程度の熱で20~30分以上)することにより塗膜が硬化します。
                            Q 使用後の保管方法を教えてください。
                            A
                            使用後は噴出口がつまらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをして保管してください。

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました