(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性スプレー 速乾タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:269532
水性スプレー 速乾タイプ スイセイスプレー ソッカンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
758円
税込単価
834円

幅広い用途に使える超速乾お徳用水性塗料スプレー【特長】・非危険物(指定可燃物)...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    水性
  • うすめ液:
    不要
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約8分、冬期:約16分
  • 乾燥時間(半硬化):
    20℃:約20分、冬期:約30分
  • 塗リ面積(㎡):
    約0.5~1.0(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数)(枚分):
    約1/2
  • 内容量:
    1本(300ml)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ、アルミ・ステンレス、自動車・高級家具・革製品・食器類・テーブル・床面などには使用しないでください。

Loading...

非危険物(指定可燃物)で安心。有害物質を含まず、ニオイもしない水性スプレー

水性スプレー 速乾タイプ

速乾タイプなので作業効率アップ、よく使われる14色に限定したお徳用スプレー。
塗り面積は2回塗りで約0.5~1.0㎡、畳だと約1/2枚分。
乾燥時間は、指触:約 8 分(20℃)、約 16 分(冬期) 半硬化:約 20 分(20℃)、約 30 分(冬期)。

全14色の豊富なカラーバリエーション

白

つや消し白

つや消し白

グレー

グレー

黒

つや消し黒

つや消し黒

とうめいクリヤー

とうめいクリヤー

赤

青

空色

空色

黄色

黄色

クリーム

クリーム

緑

チョコレート

チョコレート

ブラウン

ブラウン

 
商品情報を表示

269532 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色の詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

269532

ブラック
1本(300ml)
10

2個

758( 834円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い用途に使える超速乾お徳用水性塗料スプレー
【特長】
・非危険物(指定可燃物)で安心。有害物質を含まず、ニオイも少ない。
・吹きつけパターンは平吹きタイプでラッカースプレーと比べ、可とう性(折り曲げ)に優れる。
・速乾タイプの水性スプレー(半硬化(20℃):約20分)で作業効率アップ。
【用途】
・工事や工場でのマーキング。ホビー、木工品や建具、門扉、シャッターなどの屋内外の木部、鉄部の塗装
・ラッカースプレーでは塗装できないコンクリート(新設除く)の塗装
・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、発泡スチロールの塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ、アルミ・ステンレス、自動車・高級家具・革製品・食器類・テーブル・床面などには使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性スプレー 速乾タイプの型番269532のページです。
型番269532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性スプレー 速乾タイプ

水性スプレー 速乾タイプ

    水性カラースプレー 300ml(1878シリーズ)

    水性カラースプレー 300ml(1878シリーズ)

      蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

      蛍光塗料スプレー 容量:100Ml

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

          エナメルスプレーexceed

          エナメルスプレーexceed

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

              アクリルラッカースプレー 400ml

              アクリルラッカースプレー 400ml

                マーキングスプレーK

                マーキングスプレーK

                  ラッカースプレーMAX

                  ラッカースプレーMAX

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML エメラルド

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

                            メーカー サンデーペイント アズワン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン ニッぺ カンペハピオ サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 720円 722円 1,136円 1,003円 1,104円 894円 1,096円 692円 793円 1,003円 886円 856円 867円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   2日目   1日目  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー - - その他 - カラースプレー カラースプレー ラッカー - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - -
                            仕様 水性 水性 - - - - - - - - - - -
                            うすめ液 不要 - - - 不要 - - - 不要(エアゾールタイプ) - - - -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約8分、冬期:約16分 - - - 20℃:約30分、冬期:約60分 - - - 20℃:約15分、冬期:約30分 - - - -

                            水性スプレー 速乾タイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            ペンキ
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            材料識別用に使用しています。速乾タイプなのですぐに片づけも出来るので効率良く作業が出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子機器部品の防水に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            以前は他社の商品を利用しており、この商品と比較したところ使い勝手が良かったので使用しています。今回もリピートで購入しました。液漏れなどがなく、均一に塗料できるところが良いと思います。容量も適量だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外のトタン
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/04
                            スプレータイプで塗りやすかったですが、風で舞うのと量が少ないのが難です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            MDF板のペイントに
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/14
                            つや消しのホワイトを購入しましたが、塗料ののりも良く、期待通りの商品でした。何よりも水性なのが良いです。手についてもすぐに水で洗い流せますし、乾いたあとは防水になります。
                            匂いもすぐ消えるのも良い点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用すると雨で流れますか?
                            A
                            乾燥後は、水に溶けないので大丈夫です。※長時間水につかる所は塗装出来ません。
                            Q 発砲スチロールに塗装できますか?
                            A
                            発泡スチロールにも塗装可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            269501
                            269518
                            269525
                            269549
                            269556
                            269563
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色の詳細 内容量

                            720円

                            ( 792円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10その他-

                            758円

                            ( 834円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド--

                            758円

                            ( 834円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            10イエロー--

                            758円

                            ( 834円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイト-

                            758円

                            ( 834円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            10ブラックつや消し黒-

                            720円

                            ( 792円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10透明透明-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました