油や薬品に強く、耐候性に優れた合成樹脂の万能塗料【特長】・油や薬品に強い万能型...
乾燥時間
うすめ液
ビニローゼうすめ液(用具洗いも)
白。
鼡。
黒。
赤。
青。
とうめい。
黄色。
緑。
白。
黒。
赤。
とうめい。
容量 | 塗り面積 (2回塗り) | タタミの広さで | 色数 |
---|---|---|---|
1/12L | 約0.5m2 | 約1/3枚分 | 8色 |
1/4L | 約1.5m2 | 約1枚分 | 4色 |
フタを開ける前に缶を逆さにして充分振り動かす。元に戻し、フタを開け塗料を角棒や平板などで缶の底の方まで充分にかきまぜる。色ムラもなく、性能を充分に発揮できる。色見本の色を目安に、充分に撹拌されているか確認。
塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックスなどをとり除く。また、塗装面が充分乾燥していることを確認する。塗りかえの場合、ハガレかけている塗料はワイヤーブラシなどで充分にとり、サンドペーパーで凹凸を少なくする。強く付いてハガレない塗料は、その上にそのまま塗る。
さびのひどいところは充分にさびを落とし、下塗りとして「さび止め塗料」を塗ると、より強い仕上がりが得られる。
マスキングテープや古新聞などを使って、塗料がつかないようにカバーしておく。他のところについた塗料は乾かないうちに、塗料で指定されたうすめ液(ペイントうすめ液 、ラッカーうすめ液 、水道水など)でぬらした布でふきとる。乾いてからではなかなかとれない。
入り組んだところやせまいところを小バケで先に塗り、広いところは後から平バケ、ローラーバケで塗る。
塗ったあとは乾くまで手で触れたり、雨水やホコリがかからないように注意。
注意(使用方法と取り扱い上の注意)
保管と廃棄
フタを開ける前に缶を逆さにして充分振り動かす。元に戻し、フタを開け塗料を角棒や平板などで缶の底の方まで充分にかきまぜる。色ムラもなく、性能を充分に発揮できる。色見本の色を目安に、充分に撹拌されているか確認。
塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどをとり除く。また、塗装面が充分乾燥していることを確認すること。塗りかえの場合、ハガレかけている塗料はワイヤーブラシなどで充分にとり、サンドペーパーで凹凸を少なくします。強く付いてハガレない塗料は、その上にそのまま塗る。節穴やくぼみにはパテなどを埋め込んでならす。
マスキングテープや古新聞などを使って、塗料がつかないようにカバーしておく。他のところについた塗料は乾かないうちに、塗料で指定されたうすめ液(ペイントうすめ液 、ラッカーうすめ液 、水道水)でぬらした布でふきとる。乾いてからではなかなかとれない。
入り組んだところやせまいところを小バケで先に塗り、広いところは後から平バケ、ローラーで塗る。
ローラーで塗る場合は受け皿でたっぷり塗料を含ませ、Wの文字を描くように塗り、上からWの文字を消すように上下に動かして塗る。一度に厚塗りせず2回塗りで仕上げると美しく仕上がる。
木部の場合、ハケは必ず木目にそって動かす。
注意(使用方法と取り扱い上の注意)
保管と廃棄
油や薬品に強く、耐候性に優れた合成樹脂の万能塗料
【特長】
・油や薬品に強い万能型
・いろいろなものに塗れ、しかも乾燥も速い
・耐候性が極めて優れています。
【用途】
・鉄・木・コンクリート、電気器具、おもちゃ、工作品、模型などに便利
・油、薬品、水のかかりやすいところ(水まわりの木部、植木鉢の台など)に最適