(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライマースプレー 下塗り用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライマースプレー 下塗り用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能な塗料。【特長】・各種基材に幅...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    プライマー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • うすめ液:
    不要
  • 塗装間隔:
    20℃:2時間、冬期:3時間
  • 塗リ面積(㎡):
    約2~2.5(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数)(枚分):
    約1.5
  • 内容量:
    1本(400ml)

(i)ご注意

  • 金属に対する防錆効果はありません。PE(ポリエチレン)、発泡スチロール、壁紙などには不適。吸い込みの激しい素材には、2回以上重ね塗りをしてください。漆喰・ケイカル板・タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。

Loading...

幅広く使用でき、素地と上塗り塗料との密着力を高める

プライマースプレーの外観

プライマースプレーの外観

商品詳細

  • 容量 : 400mL
  • うすめ液 : 不要
  • 塗り面積(1回塗り) : 約2〜2.5m2、タタミの広さで : 約1.5枚分
  • 色数 : 1色
  • 乾燥時間 : 指触 : 約30分(20℃)約60分(冬期)、塗装間隔 : 約2時間(20℃)約3時間(冬期)

用途
金属系 / 鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど※1
プラスチック系 / PP・FRP(船舶 / 防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど※2
無機系 / コンクリート・モルタル・スレート・ケイカル板・磁器および陶器タイル・ガラスなど※3
その他 / 木材・化粧合板など

  • ※ 1 金属に対する防錆効果なし。
  • ※ 2 PE(ポリエチレン)、発泡スチロール、壁紙などには不適。
  • ※ 3 吸い込みの激しい素材には、2回以上重ね塗り。

漆喰・ケイカル板・タイルやガラスは種類によって密着しない場合あり。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2000JD

1本(400ml)

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能な塗料。
【特長】
・各種基材に幅広く対応、多種の上塗り塗料が塗装可能な高性能プライマー
・塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りとして幅広く使用でき、素地と上塗り塗料との密着力を高めます
・ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です(本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りを塗装してください)
・吹付けパターンは平吹きタイプ
【用途】
・金属系/鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
・プラスチック系/PP・FRP(船舶/防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
・無機系/コンクリート・モルタル・スレート・ケイカル板・磁器および陶器タイル・ガラスなど
・その他/木材・化粧合板など

(i)ご注意

  • 金属に対する防錆効果はありません。PE(ポリエチレン)、発泡スチロール、壁紙などには不適。吸い込みの激しい素材には、2回以上重ね塗りをしてください。漆喰・ケイカル板・タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライマースプレー 下塗り用の型番2000JDのページです。
型番2000JDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プライマースプレー 下塗り用

プライマースプレー 下塗り用

    油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)

    油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)

      高性能シーラーエポシーラーマルチ

      高性能シーラーエポシーラーマルチ

        シントーファミリー 水性カラースプレー

        シントーファミリー 水性カラースプレー

          2液ウレタンスプレー 320ml

          2液ウレタンスプレー 320ml

            水性つやあり ウレタン建物用塗料

            水性つやあり ウレタン建物用塗料

              トタンペイント

              トタンペイント

                水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                  [油性塗料]うすめ液

                  [油性塗料]うすめ液

                    強浸透性水性シーラー

                    強浸透性水性シーラー

                      水性多用途 半つや 無臭タイプ

                      水性多用途 半つや 無臭タイプ

                        水性つやあり塗料

                        水性つやあり塗料

                          油性シーラー

                          油性シーラー

                            メーカー サンデーペイント サンデーペイント ロックペイント シントーファミリー サンデーペイント サンデーペイント ロックペイント ロックペイント エスコ アサヒペン サンデーペイント シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 1,400円 1,816円 16,650円 1,385円 3,133円 723円 14,391円 982円 919円 2,726円 611円 1,946円 3,107円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目~  
                            商品用途 プライマー プライマー 屋根・トタン用 カラースプレー その他 建物用 屋根・トタン用 シャーシースプレー うすめ液 建物用 その他 建物用 建物用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            うすめ液 不要 ラッカーうすめ液(用具洗いも) - - 不要 水道水(用具洗いも) - - - - 水道水(用具洗いも) - -
                            塗装間隔 20℃:2時間、冬期:3時間 - - - - - - - - - - - -
                            塗リ面積(㎡) 約2~2.5(1回塗り) - - - 約0.9~1.4(1回塗り) - - - - - - - -

                            プライマースプレー 下塗り用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            塗り替え時の下地として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/14
                            これを塗ると次の塗料がしっかりつきます。ムラになりやすいので薄く吹いて二度塗りすると綺麗にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蛍光塗料の下塗りとオーバーコート
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/27
                            下地が柔らかいと塗装が割れて剥がれるのでまずこれで下塗りしてから塗装してます。乾いてからさらにオーバーコートとして上塗りしてます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗り替え時の下地として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/14
                            これを塗ると次の塗料がしっかりつきます。ムラになりやすいので薄く吹いて二度塗りすると綺麗にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗装後、どれぐらいで上塗りできますか?
                            A
                            2時間以上乾燥後に上塗りしてください。

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました