(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円

【特長】・亜鉛メッキ面の補修に最適です。・高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使っ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • うすめ液:
    不要
  • 乾燥時間(指触):
    20℃:約10分、冬期:約20分
  • 乾燥時間(半硬化):
    20℃:約20分、冬期:約30分
  • 塗リ面積(㎡):
    約1.9(1回塗り)
  • 塗リ面積(畳の枚数)(枚分):
    約1
  • 内容量:
    1本(420ml)

(i)ご注意

  • シルバーの場合、上塗りは避けてください。

Loading...

高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイント

ジンクスプレーの外観

容量 : 420ml
塗り面積(1回塗り) : 約1.9m^2
タタミの広さで : 約1枚分
色数 : 2色
うすめ液 : 不要
乾燥時間
指触 : 約10分(20℃) 約20分(冬期)
半硬化 : 約20分(20℃) 約30分(冬期)
噴射パターン : 丸吹き

カラーバリエーション(色見本はPCで再現したもの。実際の色と異なる場合あり)

グレー

グレー。

シルバー

シルバー。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29PN2

グレー
1本(420ml)

1個

1,597( 1,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキ面の補修に最適です。
・高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
・物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
・亜鉛末による電気化学的防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
・速乾タイプで、作業性もよい。
・塗膜中の亜鉛未含有量はシルバー83%、グレー92%
【用途】
・鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装
・陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタンなど)
・各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など)、船舶(上部構造物など)
・車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシなど)、電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど)

(i)ご注意

  • シルバーの場合、上塗りは避けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PYの型番29PN2のページです。
型番29PN2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

    スプレージンク

    スプレージンク

      ジンクスプレーPro(シルバー92)

      ジンクスプレーPro(シルバー92)

        ジンクリッチプライマー

        ジンクリッチプライマー

          シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

          シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

            黒ジンクプライマー

            黒ジンクプライマー

              ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

              ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

                エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

                エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

                  0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                  0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

                    高級サビ止めスプレー

                    高級サビ止めスプレー

                      プライマーサーフェーサー

                      プライマーサーフェーサー

                        サビ止めサビカット

                        サビ止めサビカット

                          アクリルラッカースプレー 20019シリーズ

                          アクリルラッカースプレー 20019シリーズ

                            メーカー サンデーペイント シントーファミリー サンデーペイント シントーファミリー アズワン シントーファミリー ロックペイント エスコ エスコ シントーファミリー シントーファミリー ロックペイント サンデーペイント
                            通常価格 1,597円 1,459円 2,478円 1,478円 1,440円 1,279円 1,425円 1,177円 3,030円 883円 1,420円 16,200円 553円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 - サビ止め塗料 プライマー サビ止め塗料 ラッカースプレー その他 - - サビ止め塗料 ラッカー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - - - 塗料(スプレー)
                            うすめ液 不要 - - - - - - - - - - - -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約10分、冬期:約20分 - - - - - - - - - - - 20℃:約20分、冬期:約40分
                            乾燥時間(半硬化) 20℃:約20分、冬期:約30分 - - - - - - - - - - - -

                            さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PYのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            錆びたワゴンの塗装
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/27
                            ワゴンが錆びたので錆び落とし後に塗装しました。
                            普通の塗料と違って防錆効果が高いので期待しています。
                            シルバーを使用しましたが厚塗りすると垂れるのではなく粉になるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外階段の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/24
                            各種防錆塗料を試しましたが、ジンクスプレー系が最高です。
                            説明の指示を守れば失敗しないです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆びたワゴンの塗装
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/27
                            ワゴンが錆びたので錆び落とし後に塗装しました。
                            普通の塗料と違って防錆効果が高いので期待しています。
                            シルバーを使用しましたが厚塗りすると垂れるのではなく粉になるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            下地材、溶接前に
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/02
                            鉄板素地張り合わせで内面に塗りたくり溶接取付。
                            焼けた部分はしょうがなしだけど
                            水が入ってきても大丈夫かどうか検証中。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ちょっとした錆止め
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/22
                            安い。タッチアップのつもりで使ってます。性能はよくわかりません。よくわからなくてもとりあえず、という時に使います。安い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            さび止めとさび落とし用
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            設備のさび止め、さび落としに使用しています。パレット等のどうしてもさびてしまうものに使用しています。さびの程度にもよりますが、完全に取れるということはないですが、他の類似の商品と比べて明らかに機能が落ちるなどはないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下塗りとしても使えますか?
                            A
                            下塗りとしてもご使用頂けますが、上塗りには、メッキ化粧スプレー、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使いください。
                            Q 使用前、使用後の注意点を教えてください。
                            A
                            使用前は、攪拌玉の音がカラカラ聞こえてから、約30秒振り動かし、使用中もときどき振り動かしててください。使用後は噴出口がつまらないよう、容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをして保管してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            29PY2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            シルバー-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました