(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパー油性鉄部・建物用塗料
  • 数量スライド割引

スーパー油性鉄部・建物用塗料 (レビュー)

通常価格(税別)
525円 ~ 17,599円
税込価格
578円 ~ 19,359円
通常出荷日
1日目~
超速乾タイプの油性鉄部・建物用塗料
【特長】
・木部、トタン、鉄・アルミ・ステンレスに最適です。
・下地を隠す力が優れているので、一回塗りで美しく仕上がります。
・酸性雨、排気ガス、塩害から長時間にわたり、強い塗膜を維持します。
・速乾で、低温時も塗装可能です。
・5℃の寒冷地でも1時間で指触乾燥です。
【用途】
・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など
・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

スーパー油性鉄部・建物用塗料のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    各種塗装に
    評価 5.0満足度:5.02018/06/01
    まずこの価格で購入できるのが助かります。
    建物用となっていますが結構いろいろな材質につかえてます。
    耐久性も良いです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の塗装用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/07
    いつもはペンキ屋やホームセンターに塗料を買いに行っていましたが、少し手間なので、今回初めてミスミで塗料を購入。価格は少し高かったですが、手間と時間を節約できました。塗料は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装
    評価 5.0満足度:5.02022/03/31
    工場の作業場のペンキ塗りに使いました。
    色も多彩でミスミ製なので使いやすいです。
    刷毛もいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    クレーンの補修として
    評価 5.0満足度:5.02022/03/14
    部分的な補修でしたので少量必要で、オレンジがなかなか入手しづらかったので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ペンキ塗り
    評価 5.0満足度:5.02022/02/03
    鉄骨加工品に塗りました
    うすめ液は必要です。
    色の種類もたくさんあり良い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    棚の塗装に
    評価 4.0満足度:4.02021/10/20
    錆さびだった棚を塗装するために購入。
    さび落とし後に塗装しましたが、少し伸びが悪く感じたため
    うすめ液を規定入れました。色もよく良い感じでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具の色分けに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/01
    カラーが豊富で、使用用途に最適でした。粘度が高い為、うすめ液は必須です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ペンキ
    評価 5.0満足度:5.02020/08/19
    工場内の鉄骨用に購入しました。錆の上からでも意外ときれいに仕上げることができました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ペイント
    評価 3.0満足度:3.02020/07/31
    リフトが錆びてきたので、ペイントいたしました、問題なくいけると思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガーデンテーブルに
    評価 5.0満足度:5.02019/06/01
    もともと粘度が高いため、ペイント薄め液を適量入れて、
    塗りやすい粘度に調整すると、綺麗に塗ることが出来ます。
    カラーバリエーションが豊富で、良い商品と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装
    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
    錆や剥げた塗装の上から重ね塗りしました。
    粘り気・厚みのある塗りで多少の段差は気にならず、
    面積当たりの消費は多めですが被膜は丈夫そうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装用に
    評価 5.0満足度:5.02019/03/19
    コストパフォーマンスに優れた商品です。
    色の種類も豊富で、仕上がりもとても良く大変満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装
    評価 4.0満足度:4.02019/02/05
    容量小さいものだと、直接容器に刷毛入れて塗れるので
    別途容器を用意する必要がなく楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄部の塗装
    評価 4.0満足度:4.02018/06/26
    色も豊富で、必要面積に合う入り目が選択できるので、無駄なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の塗装
    評価 5.0満足度:5.02016/06/17
    ホームセンターより安価に購入できます。錆止剤配合に期待したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー油性鉄部・建物用塗料

スーパー油性鉄部・建物用塗料

    スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

    スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

      水性つやあり ウレタン建物用塗料

      水性つやあり ウレタン建物用塗料

        さび止め塗料 スーパー油性さび止め(3-1875シリーズ)

        さび止め塗料 スーパー油性さび止め(3-1875シリーズ)

          水性エコファミリー 1.6L

          水性エコファミリー 1.6L

            [油性]多目的塗料(鉄部・建物用)

            [油性]多目的塗料(鉄部・建物用)

              路面表示用塗料油性ロックライン

              路面表示用塗料油性ロックライン

                ハケ塗り用ラッカー

                ハケ塗り用ラッカー

                  スーパー水性カラーさび止め

                  スーパー水性カラーさび止め

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      油性ウレタン建物用塗料

                      油性ウレタン建物用塗料

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                          ハケ塗り用エナメル

                          ハケ塗り用エナメル

                            メーカー サンデーペイント サンデーペイント サンデーペイント アズワン ニッぺ エスコ ロックペイント ニッぺ サンデーペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン ニッぺ
                            通常価格 525円 603円 723円 1,660円 4,230円 2,760円 5,726円 478円 465円 11,354円 2,190円 2,627円 537円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目  
                            商品用途 建物用 サビ止め塗料 建物用 サビ止め塗料 - 建物用 路面用 建物用 サビ止め塗料 建物用 建物用 - 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 水性 油性 水性 油性 - - 水性 水性 油性 - -
                            うすめ液 ペイントうすめ液(用具洗いも) ペイントうすめ液(用具洗いも) 水道水(用具洗いも) - - - - - 水道水(用具洗いも) - - - -
                            乾燥時間(指触) 20℃:約15分、冬期:約30分 20℃:約20分、冬期:約30分 20℃:約15分、冬期:約30分 - - - - - 20℃:約20分、冬期:約30分 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。