(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP用ポリベスト硬化剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP用ポリベスト硬化剤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,033円 ~ 3,698円
税込価格
1,136円 ~ 4,068円

ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。(気温により添加量が異なります。)

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 特長1:
    FRP用ポリエステル樹脂硬化剤。
  • 用途1:
    ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。(気温により添加量が異なります。)
  • ポリベスト主剤への添加量(重量比)1:
    気温が10~15℃の時/添加量:10%/主剤:硬化剤=100:10
  • ポリベスト主剤への添加量(重量比)2:
    気温が15~25℃の時/添加量:7%/主剤:硬化剤=100:7
  • ポリベスト主剤への添加量(重量比)3:
    気温が25~30℃の時/添加量:5%/主剤:硬化剤=100:5
  • 注意事項:
    硬化剤は必ずハカリで計算して添加してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
10

2個

1,033( 1,136円 )

2日目

200
10

2個

1,785( 1,964円 )

2日目

400
-

1個

3,698( 4,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。(気温により添加量が異なります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP用ポリベスト硬化剤

FRP用ポリベスト硬化剤

    水中硬化型充填接着剤

    水中硬化型充填接着剤

      1.0kg 水中硬化型接着剤

      1.0kg 水中硬化型接着剤

        FRP補修剤

        FRP補修剤

          水中硬化型接着剤

          水中硬化型接着剤

            強力充てん接着剤水中ボンド

            強力充てん接着剤水中ボンド

              旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

              旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                FRP用ポリベスト主剤

                FRP用ポリベスト主剤

                  FRP用ポリベストパテ用基材

                  FRP用ポリベストパテ用基材

                    水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                    水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                      ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                      ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                        高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

                        高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

                          水速硬化ウレタン補修テープ

                          水速硬化ウレタン補修テープ

                            メーカー サンデーペイント スリーボンド エスコ コニシ エスコ コニシ 旭エンジニアリング サンデーペイント サンデーペイント 積水フーラー アズワン アラルダイト スリーボンド
                            通常価格 1,033円 5,010円 8,930円 1,796円 1,010円 1,118円 1,575円 2,112円 1,210円 22,262円 18,800円 36,898円 7,413円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   9日目   1日目  
                            商品種類 その他 水中用補修剤 - 水中用補修剤 - 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 その他 水中用補修剤 - 水中用補修剤 水中用補修剤
                            特長1 FRP用ポリエステル樹脂硬化剤。 - - - - - - FRP用ポリエステル樹脂。 - - - - -
                            用途1 ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。(気温により添加量が異なります。) - - - - - - FRPの形成品の補修:ヒビ割れ、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工。 混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 - - - -
                            ポリベスト主剤への添加量(重量比)1 気温が10~15℃の時/添加量:10%/主剤:硬化剤=100:10 - - - - - - - - - - - -
                            ポリベスト主剤への添加量(重量比)2 気温が15~25℃の時/添加量:7%/主剤:硬化剤=100:7 - - - - - - - - - - - -

                            FRP用ポリベスト硬化剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            同主剤1㎏に対しこれと同硬化剤100gを使用してましたが、材料不足のため購入

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました