(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かび止めL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Loading...

手・肌にやさしい水溶性タイプのかび止めL

天然エキス配合かび止め剤。手肌にやさしい水溶性タイプ。

21Z0P(500ml)

21Z0P(500ml)

279012(250ml)

279012(250ml)

使用シーン例

浴室タイルやかべ・天井

浴室タイルやかべ・天井

湿気の多いところ

湿気の多いところ

天然エキスパワーとは?

かび止めLにはヒバ油などの天然エキスを配合。かび止めLに配合されているヒバ油には「ヒノキチオール」が含まれており、優れた抗菌成分を持っているため、かび止め効果はもちろん、除菌消臭効果にも優れている。

開発秘話

 

ヒバ油とは?ヒバ油はヒバ(ヒノキの一種)の材部を水蒸気蒸留して得られる精油のことです。ヒバ油は100kgのヒバ材から僅か1kgしか穫れない貴重なもので、天然物としては極めて優れた抗菌性を有する成分「ヒノキチオール」を約2%含有しているところから、医療、農業、食品などの多分野において利用研究が進められている成分です。かび止めLは、このヒバ油の天然エキスを配合しています。ヒバ油の四大効果①抗菌効果②消臭・脱臭効果③防虫効果④精神安定効果があるといわれています。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

279012

4906754279012
1本(250ml)

5個

696( 766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然エキスパワーでかびの発生を防ぐ水溶性かび止め剤。
【特長】
・天然エキスの力で長期間効力を保持
・除菌・消臭効果ももっています
【用途】
・湿気の多いかべや天井のかび止め
・北側に面した室内壁(クロス、しっくいなど)、天井など
・洋服タンス、家具の裏側や床部分、タタミやカーペットなどのかび止め
・シャワーカーテンや洗面所のカーテンなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かび止めLの型番279012のページです。
型番279012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かび止めL

かび止めL

    エアコンカビ止めスプレー MSS-102

    エアコンカビ止めスプレー MSS-102

      住宅用 カビ止め剤 MSS-105

      住宅用 カビ止め剤 MSS-105

        墓石シャイン

        墓石シャイン

          汚れ取りつや之助

          汚れ取りつや之助

            魔法のダブル消しゴム

            魔法のダブル消しゴム

              値札・荷札はがし シールフリー

              値札・荷札はがし シールフリー

                ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                  スーパーコンクリートクリーナー

                  スーパーコンクリートクリーナー

                    強力銀磨き

                    強力銀磨き

                      ゴムパッキン用カビキラー  

                      ゴムパッキン用カビキラー  

                        タフクリンガム

                        タフクリンガム

                          メーカー サンデーペイント ミラコン ミラコン 高森コーキ 高森コーキ ソフト99コーポレーション ワイエステック ミラコン ワイエステック 高森コーキ ジョンソン ワイエステック
                          通常価格 696円 813円 693円 548円 712円 481円 643円 786円 1,519円 777円 467円 643円
                          通常出荷日 4日目   3日目   3日目   2日目   9日目   1日目   3日目~   3日目   3日目~   9日目   4日目   3日目  
                          商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー はく離剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 はく離剤

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q すでにかびが生えているところにも使えますか?
                          A
                          すでにかびが発生しているところは、「かびコロジ」などのカビ取り剤でカビを除去してからご使用して下さい。
                          Q 使用量の目安はどれくらいでしょうか?
                          A
                          1㎡当り30g吹き付けてください。1プッシュで2g噴出しますので、15プッシュしてください。

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました