(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,436円 ~ 10,543円
税込価格
1,580円 ~ 11,597円

揮発性、速乾性、溶解力に優れた洗浄剤。【特長】・揮発性が早く、乾きやすい。・溶...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 用途1:
    使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス、油分等)の除去に使用します。
  • 材質:
    アセトン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用後の用具の洗浄に使用

FRP用ポリベスト洗浄剤の外観

容量
400ml、1L、4L。

  • ※ ポリベスト主剤、硬化剤は、塗料と違い希釈して使用しない。

FRPとは?

FRP Fiberglass reinforced plastics(ガラス繊維強化プラスチック)は、軽くて丈夫な性質から1940年頃アメリカで開発され、現在では船舶・タンク・ヘルメット・自動車部品・エアロパーツなどに実用化され、広く普及している。
FRPの素材は、一般に強化繊維にガラス繊維、樹脂には不飽和ポリエステル樹脂が用いられる。樹脂に硬化剤を加えると硬化し、硬化後のポリエステル樹脂は、鉄や木材のように錆びたり、腐ったりしない丈夫なプラスチックになる。 ガラス繊維は非常に細かい繊維を何本も束ねて作られており、ポリエステル樹脂を強化する。FRPはガラス繊維に樹脂を含浸させることにより簡単に成形でき、また破損やキズが付いても簡単に補修することかが可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906754262946
1缶(400ml)
-

1個

1,436( 1,580円 )

1日目

4906754262953
1缶(1L)
10

1個

2,189( 2,408円 )

1日目

4906754262960
1缶(4L)
-

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

4906754262977
1缶(16L)
-

1個

10,543( 11,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

揮発性、速乾性、溶解力に優れた洗浄剤。
【特長】
・揮発性が早く、乾きやすい。
・溶解力が強く、FRP用の用具洗いに最適。
・FRPの汚れ、ワックス、油分の除去に最適。
【用途】
・使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス、油分等)の除去に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

      強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

      強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

          オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

          オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

            水系洗浄スプレー クリーナーW2

            水系洗浄スプレー クリーナーW2

              420ml パーツクリーナー(速乾性)

              420ml パーツクリーナー(速乾性)

                メカファインメイトOH-2

                メカファインメイトOH-2

                  PRO353 キャブクリーナー 泡状

                  PRO353 キャブクリーナー 泡状

                    スーパークリーン 420ml

                    スーパークリーン 420ml

                      アルカリイオン水S

                      アルカリイオン水S

                        αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                        αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                          農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                          農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                            メーカー サンデーペイント コスモビューティ ITW 日本メカケミカル タセト タセト エスコ 日本メカケミカル 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 鈴木油脂工業 トラスコ中山 大澤ワックス
                            通常価格 1,436円 540円 3,075円 6,000円 1,441円 1,092円 1,090円 2,090円 1,103円 893円 3,143円 15,317円 406円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 液体 スプレー
                            用途1 使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス、油分等)の除去に使用します。 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アセトン - - - - - - - - - - - -

                            FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 7件のレビュー
                            接着剤の除去等
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            各種メンテや保守の際に接着剤やパテ等の除去に(アセトンとして)使ってみました。
                            有機溶剤特有の注意は不可欠ですが、水やほとんどの油脂にもよく溶けて乾燥も速いので、
                            一般的な洗浄や脱脂等にも適しており、大変重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アロンアルファの剥離に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            アロンアルファの剥離に使用しています。以前は薬品のアセトンを使用していたのですが、価格的な問題で変えました。臭いも効果も特に薬品のアセトンと変わりなく使用できています。価格的にも以前より安くなり、納期も問題ないので良かったと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/26
                            刷毛の洗浄に使用しています。
                            揮発しやすいので、密閉が必要ですが乾燥が早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤の溶解に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/24
                            シアノアクリレート系の瞬間接着剤の剥離溶解に使用
                            金属部品の仮止め等で使用した瞬間接着剤を柔らかくして剥がすのに使ってます。
                            部品から完全に取り除くために容器に入れて漬け置きしておけば
                            完全に溶けて除去できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄など
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/16
                            試薬メーカー品を使用しておりましたが、洗浄などの用途に関してはこちらの商品が安く手に入る為、重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポリベスト主剤のうすめ液としても使用できますか?
                            A
                            ポリベスト主剤、硬化剤は、塗料と違い希釈して使用致しません。うすめずそのままご使用願います。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました