(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計 最高・最低 D-7・D-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計 最高・最低 D-7・D-9

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,627円
税込単価
2,890円

読み取り易い目盛数字を採用している温度計。【特長】・使用時間内での最高温度、最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 精度(温度)(℃):
    ±2
  • 特長:
    使用時間内での最高・最低および現在温度を同時に測定可能

(i)ご注意

  • 画像は型番:72715(D-9 丸型 10cm)です。

Loading...

温度計のラインナップ

型番:72709/温度計D-7最高・最低 ワンタッチ式

型番:72709/温度計D-7最高・最低ワンタッチ式

【仕様】
・精度:±2度
・測定範囲:-40~+50度
・1目盛:1度
・本体サイズ:220×65×22mm
・製品質量:110g
・材質:本体/ABS樹脂、感温度/水銀、クレオソート+アルコール

型番:72715/温度計D-9最高・最低 丸型10cm

型番:72715/温度計D-9最高・最低丸型10cm

・精度:±2度
・測定範囲:-40~+50度
・1目盛:2度
・本体サイズ:φ106(直径106mm)×43mm
・製品質量:80g
・材質:本体/ポリスチレン樹脂

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
1目盛(℃)
本体サイズ(mm)
質量(g)
材質
使用方法
修理方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72715

丸型 10cm
2
φ106×43
80
本体:ポリスチレン樹脂
-
-

1個

2,627( 2,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

読み取り易い目盛数字を採用している温度計。
【特長】
・使用時間内での最高温度、最低温度及び、現在温度を同時に測定できる。
・精度が±2度、測定範囲が-40~50度の範囲で可能。
・型番:72709はサイズ220×65×22mm、材質が本体:ABS樹脂、感温度:水銀、クレオソートとアルコール。
・型番:72715はサイズφ106×43mm、材質が本体:ポリスチレン樹脂で構成されている。
【用途】
・温度の測定に使用する際に利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は型番:72715(D-9 丸型 10cm)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 最高・最低 D-7・D-9の型番72715のページです。
型番72715に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計 最高・最低 D-7・D-9

温度計 最高・最低 D-7・D-9

    温湿度計 快段目盛 縦型

    温湿度計 快段目盛 縦型

      A&D 放射温度計 AD-5617

      A&D 放射温度計 AD-5617

        A&D 放射温度計 AD-5617WP

        A&D 放射温度計 AD-5617WP

          温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

          温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

            A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

            A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

              熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

              熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                赤外線放射温度計 AD-5617

                赤外線放射温度計 AD-5617

                  -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                  -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                    乾湿計 SK式1号

                    乾湿計 SK式1号

                      デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

                      デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)

                        放射温度計 AD-5611A

                        放射温度計 AD-5611A

                          デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

                          デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

                            メーカー シンワ測定 新潟精機(SK) 三商 三商 シンワ測定 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 カスタム
                            通常価格 2,627円 2,000円 2,400円 3,800円 1,910円 12,000円 12,000円 2,400円 10,541円 2,344円 38,567円 9,800円 21,690円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   2日目   4日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 温度計 温湿度計 - - 温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -40~50 -30-+50 - - -30~50 - - -33~180 -50~1300 / -50~200(付属センサー) -10~+50 - - -20~50
                            防滴・防水機能 なし なし - - - - - なし なし - - - なし
                            精度(温度)(℃) ±2 - - - ±2 - - - - - - - -
                            特長 使用時間内での最高・最低および現在温度を同時に測定可能 - - - マグネット付 - - - - - - - -

                            温度計 最高・最低 D-7・D-9のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            畑で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            最高温度、最低温度が同時に表示できるので、この商品を選定しました。畑の温度管理に使用しています。大きさ的にもちょうど良いので、使いやすく表示も見やすいので特に問題はありません。目的とおりに使用できているので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました