(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンド吸着盤 ダブルB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンド吸着盤 ダブルB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,012円
税込単価
6,613円

物を持ち上げるための取っ手。【特長】・25kgまで持ち上げられる(鏡面で使用し...

詳細情報を確認する

  • 吸着力(Kg):
    25
  • 吸着面サイズ(mm):
    Φ100
  • 本体サイズ(mm):
    244×100×125
  • 重量(g):
    735
  • 材質:
    本体:アルミ/レバー:鉄/吸着面:ゴム
  • 特長:
    持つ所がない・運搬しにくい・持ち上げにくいものの運搬に便利
  • 補足説明:
    表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値

ハンド吸着盤 ダブル B ワンタッチの仕様

ハンド吸着盤 ダブルB:関連画像

74484の外観

仕様

  • 本体サイズ:244×100×125mm
  • 吸着面サイズ:φ100(直径100mm)
  • 材質:本体:アルミ、レバー:鉄、吸着面:ゴム
  • 製品質量:735g

使用方法

ハンド吸着盤 ダブルB:関連画像

押し付けるだけで吸着する

ハンド吸着盤 ダブルB:関連画像

レバーを握ると離れる

注意・禁止事項

  • 吸着部は真空状態でないと付きません。吸着面が通気性のある物には使用できません。
  • 塗装面に使用すると、塗装膜がはぎとられる事が有りますので、悪い塗装には使用しないでください。
  • 吸着能力を超える物には使用しないでください。
  • 吸着盤に異常が無いか使用前に点検してください。傷の有る物は使用せず、油、ゴミ等の汚れは取り除いてください。
  • 使用中は表面にしっかり吸着しているか絶えず確認してください。
  • ナイフ・ドライバー等で無理にはがさないでください。
  • 吸着面のゴミ・油等の汚れを取り除き、きれいにしてから吸着してください。
  • ゴムの寿命について
    通常使用でのゴムの寿命は2~2年半位です。
    きれいな表面での使用の場合、長持ちします。
    日光の当たる場所での保管・使用はゴムの劣化を早め、寿命を縮めます。
    吸着部分に傷があると、寿命が短くなります。
  • ゴムの特性上、吸着面の変色・吸着痕が残る事が有りますので、ご注意ください。

注意・禁止事項

  • 手工具ですのでクレーン等の重機で吊り上げないでください。
  • 本品は短時間使用するためのものです。吸着したまま長時間使用したり、付け直さないで持ち上げたりしますと外れる場合が有ります。
  • 取り付け後は、万一外れても危険の無いように、周辺の安全に注意してください。
  • 取り付け後本品にぶらさがったり、足を掛けて登ったりしないでください。
  • 本品で持ち上げた荷の下には絶対入らないでください。
  • 重量物やガラス等の危険なものを持ち上げる際は、手袋・安全靴を着用しケガの防止に努めてください。
  • 持ち上げる重量は目安です。吸着物の表面の条件によって持ち上げる重量が違ってきますので、ズリ落ちない事をよく確認の上ご使用ください。

※上記、注意事項・警告内容を無視して発生した事故や破損には補償できかねます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74484

1個

6,012( 6,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

物を持ち上げるための取っ手。
【特長】
・25kgまで持ち上げられる(鏡面で使用した場合)。
・持つところがない物や持ちにくいものに吸盤で張り付き、取っ手として使える。
【用途】
・冷蔵庫、ガラス板など凹凸のない物品の運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンド吸着盤 ダブルBの型番74484のページです。
型番74484に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンド吸着盤 ダブルB

ハンド吸着盤 ダブルB

    ハンド吸着盤シングルB 74482

    ハンド吸着盤シングルB 74482

      ハンド吸着盤 ダブルA

      ハンド吸着盤 ダブルA

        サクションリフター 30kg

        サクションリフター 30kg

          “サクションリフター”片手で押し付ける

          “サクションリフター”片手で押し付ける

            サクションカップ SC-1

            サクションカップ SC-1

              サクションリフタ SLタイプ

              サクションリフタ SLタイプ

                サクションリフター TSL-1003-2

                サクションリフター TSL-1003-2

                  5Kg サクションリフター(片手作業)

                  5Kg サクションリフター(片手作業)

                    サクションカップ SC-2

                    サクションカップ SC-2

                      50kg サクションリフター

                      50kg サクションリフター

                        サクションリフター(片手作業)

                        サクションリフター(片手作業)

                          メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 新潟精機(SK) トラスコ中山 エスコ SK-11 エスコ エスコ
                          通常価格 6,012円 6,940円 9,061円 6,075円 2,690円 3,058円 2,800円 6,762円 3,400円 5,040円 15,980円 11,410円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          吸着力(Kg) 25 25 70 - - - - - - - - -
                          吸着面サイズ(mm) Φ100 φ115 φ115 - - - - - - - - -
                          本体サイズ(mm) 244×100×125 213×156×74 390×115×70 - - - - - - - - -
                          重量(g) 735 780 984 - - - - - - - - -
                          材質 本体:アルミ/レバー:鉄/吸着面:ゴム 本体:アルミ/レバー:プラスチック/吸着面:ゴム 本体:アルミ/レバー:プラスチック/吸着面:ゴム - - - - - - - - -

                          ハンド吸着盤 ダブルBのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ハンド吸着盤は凸凹したものでも持ち上がりますか。
                          A
                          凸凹した面には吸着できない場合があります。

                          吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました