(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円

拡大して見るルーペ。【特長】・高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利。・重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    3.5
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ23
  • 本体サイズ(mm):
    59X28X15
  • 質量(g):
    16
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 特長:
    重ねることで倍率アップ、2枚で7倍、3枚で10.5倍

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75531

1個

2,142( 2,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

拡大して見るルーペ。
【特長】
・高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利。
・重ねる事で倍率がアップする。2枚で7倍、3枚で10.5倍。
・ガラスレンズ。
・3.5倍のルーペを3枚収納。
【用途】
・宝石鑑定、製図など細かい検査に。

商品情報

ルーペ D 高倍率収納型 3枚組 3.5倍の仕様

ルーペ 高倍率収納型 3枚組:関連画像

75531の外観

仕様

  • 本体サイズ:59×28×15mm
  • 製品質量:16g
  • レンズ径:23mm
  • 材質:本体/ABS樹脂

Loading...

75531で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーペD 高倍率収納型(3枚組)の型番75531のページです。
型番75531に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

    繰出し 普及型ルーペ Xタイプ

    繰出し 普及型ルーペ Xタイプ

      LEDダブルレンズルーペ

      LEDダブルレンズルーペ

        ポケットルーペ SLシリーズ

        ポケットルーペ SLシリーズ

          池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用

          池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用

            LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)

            LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)

              (EA724CE-11用) 交換用ミラー

              (EA724CE-11用) 交換用ミラー

                スタンドルーペ No.1650

                スタンドルーペ No.1650

                  繰り出しルーペ(10倍・15倍)

                  繰り出しルーペ(10倍・15倍)

                    LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                    LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

                      LEDポケットルーペ(スポット照射可)

                      LEDポケットルーペ(スポット照射可)

                        (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

                        (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

                          (EA724CE-12用) 交換用ミラー

                          (EA724CE-12用) 交換用ミラー

                            メーカー シンワ測定 京葉光器 ギガ・セレクション アズワン 池田レンズ工業 エンジニア エスコ 新潟精機(SK) アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 2,142円 3,746円 2,800円 2,100円 2,200円 3,081円 940円 8,000円 9,300円 23,000円 2,800円 750円 1,220円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - - ポケットルーペ アクセサリー スタンドルーペ - - - アクセサリー アクセサリー
                            倍率(倍) 3.5 - 30 / 60 - - 10 / 4 / 6 - 2.5 - - - - -
                            ライト有無 LEDライト有 - - LEDライト有 - - - - - -
                            スケール有無 - - - - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ23 φ21 φ12 / φ22 - - φ23 - - - - - - -

                            ルーペD 高倍率収納型(3枚組)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワークの確認に使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/28
                            樹脂の本体で軽く手に馴染む感じの3枚ルーペです。
                            見やすい倍率で見る事ができるし、ルーペを合わせれば倍率が上がりますので、細かい部分を見る時には便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ルーペを重ねると何倍になりますか。
                            A
                            2枚で7倍、3枚で10.5倍まで拡大できます。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました