(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,641円
税込単価
2,905円

拡大して見るルーペ。【特長】・小さく、収納タイプなので携帯に便利。・ガラスレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    10 / 20
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ13 / φ7
  • 本体サイズ(mm):
    58X23X16
  • 質量(g):
    30
  • 材質:
    本体:真ちゅう

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75523

1個

2,641( 2,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

拡大して見るルーペ。
【特長】
・小さく、収納タイプなので携帯に便利。
・ガラスレンズ。
・10倍と20倍の高倍率を使用。
【用途】
・宝石鑑定、製図など細かい検査に。

商品情報

ルーペ C 高倍率収納型 2枚組 10倍・20倍の仕様

75523の外観

75523の外観

仕様

  • 本体サイズ:58×23×16mm
  • 製品質量:30g
  • レンズ径:7mm、13mm
  • 材質:本体/真ちゅう

ルーペ C 高倍率収納型の使用方法

  1. 1.レンズにできるだけ目を近づけてご使用する。
  2. 2.保管の際はレンズをケースに収納する。

ルーペ C 高倍率収納型の使用上の注意

  • ルーペで太陽やライトを直接見ないでください。目に障害をおこします。
  • 太陽光の当たる場所に放置しないでください。火災の原因になります。
  • 用途以外には使用しないでください。
  • レンズが割れると危険です。落下などによる強い衝撃を与えないでください。
  • 幼児の手の届かない所に保管してください。

カタログ

 

Loading...

75523で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーペC 高倍率収納型(2枚組)の型番75523のページです。
型番75523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

    ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

    ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

      高倍率ルーペ R-2

      高倍率ルーペ R-2

        高倍率ルーペ R-1

        高倍率ルーペ R-1

          精密ルーペ

          精密ルーペ

            高倍率ルーペ T-2

            高倍率ルーペ T-2

              x20/16.3mm  ポケットルーペ

              x20/16.3mm ポケットルーペ

                LED付カードルーペ

                LED付カードルーペ

                  x10/22.8mm  ポケットルーペ

                  x10/22.8mm ポケットルーペ

                    プラスチック枠ルーペ

                    プラスチック枠ルーペ

                      ポケットルーペ SL-48・49

                      ポケットルーペ SL-48・49

                        ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

                        ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

                          x15/22.8mm  ポケットルーペ

                          x15/22.8mm ポケットルーペ

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 エスコ シンワ測定 エスコ トラスコ中山 エスコ 池田レンズ工業 エンジニア アズワン エスコ
                            通常価格 2,641円 2,142円 4,113円 4,315円 11,270円 3,459円 7,450円 1,670円 6,150円 13,057円 2,239円 1,050円 6,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ
                            倍率(倍) 10 / 20 3.5 10 15 - 10 20 2・5 / 2/5 / 2/5 10 - 4 / 7 - 15
                            ライト有無 - - LEDライト有 - - - -
                            スケール有無 - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ13 / φ7 φ23 φ28 φ18 - φ28 - 45X45 / 45×45 / 45×45/Φ20 - - - - -

                            ルーペC 高倍率収納型(2枚組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました