(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高倍率ルーペ R-1

高倍率ルーペ R-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,315円
税込単価
4,747円

拡大して見るルーペ。【特長】・小さく携帯に便利。・ガラスレンズ。・15倍と高倍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    15
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ18
  • 本体サイズ(mm):
    27X85X20
  • 質量(g):
    28
  • 材質:
    本体:アルミ、塩化ビニル樹脂
  • 特長:
    宝石鑑定・印刷チェックに便利

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75564

1個

4,315( 4,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拡大して見るルーペ。
【特長】
・小さく携帯に便利。
・ガラスレンズ。
・15倍と高倍率の拡大ができる。
【用途】
・宝石鑑定など細かい検査に。

商品情報

ルーペ R-1 高倍率 柄付 18mm 15倍の仕様

ルーペ 高倍率:関連画像

75564の外観

仕様

  • 本体サイズ:27×85×20mm
  • 製品質量:28g
  • レンズ径:18mm
  • 材質:本体/アルミ、塩化ビニル樹脂

カタログ

 

Loading...

75564で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高倍率ルーペ R-1の型番75564のページです。
型番75564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高倍率ルーペ R-1

高倍率ルーペ R-1

    高倍率ルーペ R-2

    高倍率ルーペ R-2

      高倍率ルーペ T-1

      高倍率ルーペ T-1

        x15/22.8mm  ポケットルーペ

        x15/22.8mm ポケットルーペ

          光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

          光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

            精密ルーペ

            精密ルーペ

              x10/22.8mm  ポケットルーペ

              x10/22.8mm ポケットルーペ

                スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                  ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

                  ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

                    高倍率ルーペ T-2

                    高倍率ルーペ T-2

                      ライト付ルーペ

                      ライト付ルーペ

                        x20/16.3mm  ポケットルーペ

                        x20/16.3mm ポケットルーペ

                          双眼メガネルーペメガネタイプ

                          双眼メガネルーペメガネタイプ

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 エスコ 池田レンズ工業 エスコ エスコ 京葉光器 シンワ測定 シンワ測定 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業
                            通常価格 4,315円 4,113円 3,589円 6,990円 3,255円 11,270円 6,150円 1,106円 2,641円 3,459円 2,500円 7,450円 4,172円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ -
                            倍率(倍) 15 10 15 15 - - 10 - 10 / 20 10 - 20 -
                            ライト有無 - - - - - - -
                            スケール有無 - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ18 φ28 φ20 - - - - - φ13 / φ7 φ28 - - -

                            高倍率ルーペ R-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました