(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーペH ポケット型

ルーペH ポケット型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,947円
税込単価
3,242円

ポケットサイズでLEDライトが付いた携帯型顕微鏡。【特長】・ダイヤル調整で60...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    60~100
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 光源:
    12900mcd
  • 本体サイズ(mm):
    83X33X20
  • 使用電球:
    白色LED
  • 質量(g):
    31
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂
  • 電源:
    アルカリ電池(LR1130×3個)
  • 特長:
    アウトドアでの観察、印刷のチェックに便利
  • 付属品:
    ソフトケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75753

1個

2,947( 3,242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケットサイズでLEDライトが付いた携帯型顕微鏡。
【特長】
・ダイヤル調整で60~100倍の間を自由に設定可能。
・ソフトケース付。
・プラスチックレンズ。
【用途】
・アウトドアでの観察、印刷のチェックなどに。

商品情報

ルーペH ポケット型顕微鏡 75753の仕様

ルーペ ポケット型:関連画像

ダイヤル調整で60~100倍の間を自由に設定可能

ルーペ ポケット型:関連画像

75753の外観

ルーペ ポケット型:関連画像

ソフトケース付

製品仕様

  • 本体サイズ:83×33×20mm
  • 製品質量:31g
  • 倍率:60~100倍(誤差20%)
  • ライト:白色LED
  • 光度:12,900mcd
  • 電源:アルカリ電池LR1130 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • 材質:本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂

75753で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーペH ポケット型の型番75753のページです。
型番75753に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーペH ポケット型

ルーペH ポケット型

    調節ルーペ

    調節ルーペ

      ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

      ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

        デスク型ルーペ

        デスク型ルーペ

          スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

          スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

            x7/23mm スケールルーペ

            x7/23mm スケールルーペ

              ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

              ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

                x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

                x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

                  コンテック 卓上ルーペ

                  コンテック 卓上ルーペ

                    中型スタンドルーペ90

                    中型スタンドルーペ90

                      カップルーペ(22倍)

                      カップルーペ(22倍)

                        高倍率ルーペ R-2

                        高倍率ルーペ R-2

                          x3.5/60mm デスクトップルーペ

                          x3.5/60mm デスクトップルーペ

                            メーカー シンワ測定 コンテック(ライト) 東海産業 シンワ測定 京葉光器 エスコ シンワ測定 エスコ コンテック(ライト) 池田レンズ工業 東海産業 シンワ測定 エスコ
                            通常価格 2,947円 1,168円 7,800円 1,040円 1,106円 13,690円 2,142円 3,720円 1,391円 7,188円 7,323円 4,113円 4,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ カップルーペ マイクロスコープ カップルーペ ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ マイクロスコープ カップルーペ スタンドルーペ カップルーペ ポケットルーペ カップルーペ
                            倍率(倍) 60~100 10 - - - 7 3.5 60~100 7 2.5 - 10 3.5
                            ライト有無 LEDライト有 - - - -
                            スケール有無 - - -
                            光源 12900mcd - - - - - - - - - - - -

                            ルーペH ポケット型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポケット型顕微鏡Hは、覗くと対象物は逆さに見えるのでしょうか。
                            A
                            逆さに見えます。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました