(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密作業用アイルーペ T-3

精密作業用アイルーペ T-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
899円
税込単価
989円

拡大して見るルーペ。【特長】・細かな作業の能率アップに役立ちます・まぶたに挟ん...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップルーペ
  • 倍率(倍):
    5
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ23
  • 種類:
    アイルーペ
  • 本体サイズ(mm):
    φ36X32
  • 質量(g):
    7
  • 材質:
    本体:ポリスチレン樹脂
  • 特長:
    まぶたに挟んで使用可能

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75572

1個

899( 989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拡大して見るルーペ。
【特長】
・細かな作業の能率アップに役立ちます
・まぶたに挟んで使用します
・ガラスレンズです
・5倍倍率で拡大できる
【用途】
・精密部品の修理や検査に

商品情報

製品仕様

ルーペ アイルーペ:関連画像

75572の外観

ルーペ アイルーペ:関連画像

まぶたに挟んで使用します。

製品仕様

  • 本体サイズ:φ36(直径36mm)×32mm
  • 製品質量:7g
  • レンズ径:23mm
  • 倍率:5倍
  • 材質:本体:ポリエチレン樹脂

カタログ

 

Loading...

75572で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密作業用アイルーペ T-3の型番75572のページです。
型番75572に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密作業用アイルーペ T-3

精密作業用アイルーペ T-3

    ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

    ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

      工業用検査用 精密繰り出しルーペ

      工業用検査用 精密繰り出しルーペ

        高倍率ルーペ R-2

        高倍率ルーペ R-2

          高倍率ルーペ R-1

          高倍率ルーペ R-1

            精密作業用双眼ルーペ

            精密作業用双眼ルーペ

              ピンセットルーペ

              ピンセットルーペ

                読書用ルーペ

                読書用ルーペ

                  高倍率ルーペ

                  高倍率ルーペ

                    単眼めがねルーペ

                    単眼めがねルーペ

                      精密ルーペ

                      精密ルーペ

                        クリップルーペミニ

                        クリップルーペミニ

                          ワークルーペ用1.7倍レンズ

                          ワークルーペ用1.7倍レンズ

                            メーカー シンワ測定 京葉光器 エッシェンバッハ シンワ測定 シンワ測定 フェザント コンテック(ライト) 池田レンズ工業 トラスコ中山 コンテック(ライト) エスコ 池田レンズ工業 東京硝子器械
                            通常価格 899円 14,567円 8,212円 4,113円 4,315円 40,679円 2,005円 18,227円 4,811円 1,131円 11,270円 961円 7,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ カップルーペ ヘッドルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ - 手持ちルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ ヘッドルーペ ポケットルーペ - -
                            倍率(倍) 5 - 10 10 15 2.5 5 1.7 - 5 - 4.5 -
                            ライト有無 LEDライト有 - - LEDライト有 - - -
                            スケール有無 - - - - -
                            レンズ寸法(mm) φ23 - φ23 φ28 φ18 - - 215×260 - - - 30 -

                            精密作業用アイルーペ T-3のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワークを確認するのに使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/28
                            カップタイプで瞼に挟んだり、もしくは手で目の付近で持ちながら使っています。
                            カップ分の素材が樹脂なので扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました