隔測式なので計量皿に重量物を載せても操作部を見やすい位置に置くことができます(...
Loading...
隔測式なので計量皿に重量物を載せても操作部を見やすい位置に置くことができます(操作部を手に持っての計量はできません)。
【特長】
・サビに強いステンレス製載せ台です。
・全高が低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。
・文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。
・オートパワーオフ機能付です(解除可能)。
・比較測定用パーセントモード付です(5kg以上の被測定物)。
・風袋引機能付で容器などを引いた重さを表示できます。
・ACアダプタ付です(テスト用電池も付属)。
【用途】
・農作物などの重量物測定。
70108の外観
70108 操作部の外観
70108の使用イメージ
ひょう量 | 100kg |
---|---|
目量 | 0.05kg |
精度 | ±0.5kg |
使用測定範囲 | 0.5~100kg |
使用環境 | 5~35℃(結露しないこと) |
オートパワーオフ | 約4分 |
液晶表示 | LCD 文字高15mm |
材質 | 本体:ガラス 計量皿:ステンレス |
電源 | 9Vアルカリ乾電池 1個、ACアダプター (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) |
本体サイズ | 計量部:276×291×33mm 操作部:108×120×55mm |
製品質量 | 3,380g(電池含) |
本体の各部名称図
液晶表示部分の名称図
電池の入れ方
電池の入れ方
ACアダプターの接続
ACアダプターの接続
AC電源をご使用の場合は、付属のACアダプターを接続してください。
ひょう量オーバー
ひょう量を超えています、速やかに計量物を計量皿から降ろしてください。
%(比率)設定エラー
基準となる重さの物が軽過ぎます、5kg以上の物に換えて設定をやり直してください。
電池残量表示
電池残量が少なくなっています、電池を交換してください。
70108で型番確定
デジタル台はかり隔測式の型番70108のページです。
型番70108に関する仕様情報を記載しております。