(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製テーパゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製テーパゲージ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,304円 ~ 5,548円
税込価格
1,434円 ~ 6,103円

隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ。【特長】・隙間・管・孔に差し込むだけで...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 精度(mm):
    測定範囲に対し±0.05
  • 材質:
    ステンレス
  • 硬度:
    Hv400以上
  • 特長1:
    円形穴の測定は、ゲージ本体の厚さによる誤差が出る
  • 特長2:
    内径・孔径・隙間の寸法の測定に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス製テーパゲージ:関連画像

62600の外観

ステンレス製テーパゲージ 62600裏面

62600の裏面

ステンレス製テーパゲージ:関連画像

62605の外観

ステンレス製テーパゲージ:関連画像

62610の外観

ステンレス製テーパゲージ:関連画像

62615の外観

用途
ステンレス製テーパゲージ 用途
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
トラスココード
質量(g)
特長3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~15
332-5857
11
正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けた

1個

1,304( 1,434円 )

1日目

15~30
-
29
-

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

30~45
-
50
-

1個

4,806( 5,287円 )

1日目

45~60
-
70
-

1個

5,548( 6,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ。
【特長】
・隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定。
・円形穴の測定では、ゲージ本体の厚さによる誤差が出ます。
・内径補正表付。
【用途】
・内径や隙間の寸法の測定に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製テーパゲージ

ステンレス製テーパゲージ

    テーパーゲージ(ケース付)

    テーパーゲージ(ケース付)

      エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260

      エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260

        プロフィールゲージ

        プロフィールゲージ

          円筒テーパーゲージ

          円筒テーパーゲージ

            直角測定用テーパーゲージ

            直角測定用テーパーゲージ

              1-15mm[直尺付]テーパーゲージ

              1-15mm[直尺付]テーパーゲージ

                テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

                テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)

                  テーパーゲージ 細幅

                  テーパーゲージ 細幅

                    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

                    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

                      トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M

                      トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M

                        テクロック 小形偏心測定器

                        テクロック 小形偏心測定器

                          トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                          トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 テクロック トラスコ中山
                            通常価格 1,304円 1,778円 2,570円 1,880円 12,044円 1,500円 1,720円 2,230円 3,600円 1,140円 9,765円 46,975円 1,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  
                            厚さ(mm) 1.2 1.2 - - - - - - - - - - -
                            精度(mm) 測定範囲に対し±0.05 測定範囲に対し±0.05 - - - - - 隙間:±0.05(2枚合わせた場合、精度は±0.1となります。),穴径:±0.05,長さ:±0.15 - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - - ステンレス - - - - -
                            硬度 Hv400以上 Hv400以上 - - - - - Hv400以上 - - - - -
                            特長1 円形穴の測定は、ゲージ本体の厚さによる誤差が出る 円形穴の測定は、ゲージ本体の厚さによる誤差が出る - - - - - - - - - - -

                            ステンレス製テーパゲージのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            製品の測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/07
                            製品測定の為に購入しました

                            作業着のポケットに入れて持ち運ぶ為、
                            注意しないと刺さる危険がありました。
                            ポケットに入れる場合にはケース付きがいいかと思います。
                            測定には問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            隙間測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/07
                            目盛りが見やすく測りやすいです。
                            先端が細いのでケガに気を付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            購入先変更
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                            今まで商社で購入していましたが、値段もミスミが安く、納期も安定しているのでミスミに変更することにしました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の点検用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/17
                            装置扉をボルトで締める際、均等に締めていることを簡易的に確認する手段として利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品等測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                            ノギスなどでは測りにくい小さな部品の測定用に購入。
                            必要なときにさっと図れて使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました