ドリルと沈み加工一体型段付きドリル(ハイス)。【特長】・六角穴付ボルト穴及び沈...
六角ボルト沈め用段付ドリル R型
六角ボルト沈め用段付ドリル R型の外形図
呼び 寸法 size | ドリル径 (φD1) Drille Dia. | ドリル長 ( l1 ) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 ( l ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3.4 | 13 | 6.5 | 12 | 65 | 6 |
M4 | 4.5 | 18 | 8 | 17 | 75 | 6 |
M5 | 5.5 | 22 | 9.5 | 18 | 85 | 8 |
M6 | 6.6 | 25 | 11 | 20 | 90 | 8 |
M8 | 9 | 28 | 14 | 27 | 100 | 12 |
M10 | 11 | 30 | 17.5 | 30 | 110 | 12 |
M12 | 14 | 32 | 20 | 33 | 115 | 12 |
M14 | 16 | 35 | 23 | 40 | 125 | 12 |
呼び 寸法 size | ドリル径 (φD1) Drille Dia. | ドリル長 ( l1 ) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 ( l ) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 18 | 40 | 26 | 45 | 135 | 12 |
M18 | 20 | 45 | 29 | 50 | 145 | 12 |
1/4 | 6.9 | 25 | 11 | 20 | 90 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 8.9 | 28 | 14 | 27 | 100 | 12 |
3/8 | 10.5 | 30 | 15 | 30 | 110 | 12 |
1/2 | 14.7 | 32 | 20 | 33 | 115 | 12 |
5/8 | 17.9 | 40 | 26 | 45 | 135 | 12 |
D1 | D | h7 | |
公差 (Tolerance) | 0 -0.04 | 0 -0.04 |
右刃右ネジレ35°(D)窒化処理 刃数:2 SKH51
14.7
|
32
|
115
|
12
|
33
|
20
| 1個 | 17,600円(
19,360円
) | 1日目 | |
6.9
|
25
|
90
|
8
|
20
|
11
| 1個 | 8,064円(
8,870円
) | 5日目 | |
3.4
|
13
|
65
|
6
|
12
|
6.5
| 1個 | 6,503円(
7,153円
) | 1日目 | |
10.5
|
30
|
110
|
12
|
30
|
15
| 1個 | 10,736円(
11,810円
) | 1日目 | |
4.5
|
18
|
75
|
6
|
17
|
8
| 1個 | 7,399円(
8,139円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5.5
|
22
|
85
|
8
|
18
|
9.5
| 1個 | 7,773円(
8,550円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
17.9
|
40
|
135
|
12
|
45
|
26
| 1個 | 25,024円(
27,526円
) | 1日目 | |
8.9
|
28
|
100
|
12
|
27
|
14
| 1個 | 10,688円(
11,757円
) | 5日目 | |
6.6
|
25
|
90
|
8
|
20
|
11
| 1個 | 8,064円(
8,870円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
9
|
28
|
100
|
12
|
27
|
14
| 1個 | 10,688円(
11,757円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11
|
30
|
110
|
12
|
30
|
17.5
| 1個 | 13,440円(
14,784円
) | 5日目 | |
14
|
32
|
115
|
12
|
33
|
20
| 1個 | 17,600円(
19,360円
) | 5日目 | |
16
|
35
|
125
|
12
|
40
|
23
| 1個 | 23,680円(
26,048円
) | 1日目 | |
18
|
40
|
135
|
12
|
45
|
26
| 1個 | 27,072円(
29,779円
) | 1日目 | |
20
|
45
|
145
|
12
|
50
|
29
| 1個 | 31,552円(
34,707円
) | 1日目 |
Loading...
ドリルと沈み加工一体型段付きドリル(ハイス)。
【特長】
・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。
・ストレートシャンク。
【用途】
・ドリル加工と沈み加工を同時加工する際に最適。
あと4項目で型番確定