(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットザグリドリル FZD-A

フラットザグリドリル FZD-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,054円 ~ 21,672円  特別価格 
税込価格
6,659円 ~ 23,839円  特別価格 

先端部がフラットのエンドミルシャンクドリル (ハイス)。【特長】・先端部がフラ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
  • 工具材質:
    粉末ハイス
  • コーティング:
    鋼用
  • 刃数(枚):
    2
  • 小径ねじれ角(°):
    25°
  • シャンク径公差(mm)(mm):
    h7
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 刃形状:
    右刃右ネジレ

型番

未確定216件の候補があります。

Loading...

商品情報

フラットザグリドリル FZD-Aの外形図と寸法

フラットザグリドリル FZD-A:関連画像

フラットザグリドリル FZD-A

フラットザグリドリル FZD-A:関連画像

フラットザグリドリル FZD-Aの外形図

刃径
(φD)
Dia.
溝長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
2 8 50 4
2.1 8 50 4
2.2 8 50 4
2.3 8 50 4
2.4 8 50 4
2.5 10 50 4
2.6 10 50 4
2.7 10 50 4
2.8 10 50 4
2.9 10 50 4
3 12 50 4
3.1 12 50 4
3.2 12 50 4
3.3 12 50 4
3.4 12 50 4
3.5 14 50 4
3.6 14 50 4
3.7 14 50 4
3.8 14 50 4
3.9 14 50 4
4 16 50 4
4.1 16 50 6
4.2 16 50 6
4.3 16 50 6
4.4 16 50 6
4.5 18 50 6
4.6 18 50 6
4.7 18 50 6
4.8 20 60 6
4.9 20 60 6
5 20 60 6
5.1 20 60 6
5.2 20 60 6
5.3 20 60 6
5.4 20 60 6
5.5 22 60 6
5.6 22 60 6
5.7 22 60 6
5.8 22 60 6
5.9 22 60 6
6 22 60 6
6.1 24 70 6
6.2 24 70 6
6.3 24 70 6
6.4 24 70 6
6.5 28 70 6
6.6 28 70 6
刃径
(φD)
Dia.
溝長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
6.7 28 70 6
6.8 28 70 6
6.9 28 70 6
7 28 70 6
7.1 28 70 6
7.2 28 70 6
7.3 28 70 6
7.4 28 70 6
7.5 28 70 6
7.6 28 70 6
7.7 28 70 6
7.8 28 70 6
7.9 28 70 6
8 28 70 8
8.1 28 80 8
8.2 28 80 8
8.3 28 80 8
8.4 28 80 8
8.5 28 80 8
8.6 28 80 8
8.7 28 80 8
8.8 28 80 8
8.9 28 80 8
9 30 80 8
9.1 30 80 8
9.2 30 80 8
9.3 30 80 8
9.4 30 80 8
9.5 32 80 8
9.6 32 80 8
9.7 32 80 8
9.8 32 80 8
9.9 32 80 8
10 32 80 10
10.1 33 90 10
10.2 33 90 10
10.3 33 90 10
10.4 33 90 10
10.5 33 90 10
10.6 33 90 10
10.7 33 90 10
10.8 33 90 10
10.9 33 90 10
11 35 90 10
11.1 35 90 10
11.2 35 90 10
11.3 35 90 10
  • ※ 上記以外のタイプ・型番については、カタログを参照してください。
公差
(Tolerance)
D d
0.01卜ビ
Increment 0.1
0
-0.03
0.05卜ビ
Increment 0.05
0
-0.009
h7

右刃右ネジレ25° TiAINコーティング 刃数:2 粉末ハイス

型番リスト

型番
小径(ドリル径)(mm)
ステップ長(mm)
全長(mm)
シャンク径、MTNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
8
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.05
8
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.1
8
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.2
8
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.3
8
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.4
8
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.5
10
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.6
10
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.7
10
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.8
10
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.9
10
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

2.15
8
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.25
8
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.35
8
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.45
8
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.55
10
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.65
10
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.75
10
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.85
10
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

2.95
10
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3
12
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.05
12
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.1
12
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.2
12
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.3
12
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.4
12
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.5
14
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.6
14
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.7
14
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.8
14
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.9
14
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

3.15
12
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.25
12
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.35
12
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.45
12
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.55
14
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.65
14
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.75
14
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.85
14
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

3.95
14
50
4

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4
16
50
4

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.05
16
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.1
16
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.2
16
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.3
16
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.4
16
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.5
18
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.6
18
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.7
18
50
6

1個

6,192( 6,811円 )

1日目

4.8
20
60
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.9
20
60
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.15
16
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.25
16
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.35
16
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.45
16
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.55
18
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.65
18
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.75
18
50
6

1個

6,536( 7,190円 )

1日目

4.85
20
60
6

1個

6,880( 7,568円 )

1日目

4.95
20
60
6

1個

6,880( 7,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端部がフラットのエンドミルシャンクドリル (ハイス)。
【特長】
・先端部がフラット刃になっており、傾斜面の加工でも一発加工が可能。
・TiAlNコーティング採用により、対磨耗性を実現。
【用途】
・ザグリ加工、下穴なしの一発加工などに使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットザグリドリル FZD-A

フラットザグリドリル FZD-A

    VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

    VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

      EPSS 薄板用プレートパルドリル

      EPSS 薄板用プレートパルドリル

        TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

        TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

          VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

          VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

            管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

            管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

              TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

              TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                EMC スーパードリル・スタブ形

                EMC スーパードリル・スタブ形

                  3KD 三角ドリル(6.5型)

                  3KD 三角ドリル(6.5型)

                    VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

                    VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

                      マイクロドリル タイプN 301

                      マイクロドリル タイプN 301

                        電着ダイアモンドドリル セラドリル

                        電着ダイアモンドドリル セラドリル

                          ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

                          ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

                            メーカー 栄工舎 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル 栄工舎 ミスミ フクダ精工 三菱マテリアル 三菱マテリアル グーリング オーエスジー ミスミ
                            通常価格 6,054円 4,380円 392円 510円 1,310円 9,536円 540円 1,800円 1,940円 900円 1,004円 6,138円 850円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - - - - - - -
                            工具材質 粉末ハイス ハイス - - - - - - - - - - -
                            コーティング 鋼用 鋼用 - - - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 - - - - - - - - - - - -
                            小径ねじれ角(°) 25° - - - - - - - - - - - -

                            フラットザグリドリル FZD-Aのレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            フラット穴加工
                            評価 1.0満足度:1.02019/07/04
                            下穴なし、一発加工が可能と書いてあり、OSGよりもサイズも豊富で安かったので購入。
                            振れがひどく、送り、回転も色々試したがフラットに綺麗にあかない。
                            コレットの問題かと思ったが、同じコレットに買い直したOSGフラットドリルで加工をしたら一発加工で振れなし、公差良し。
                            栄工舎に問い合わせるとセンター下穴は必要との事。
                            パンフに下穴なし、一発工が可能と書いてはいけないと思う。
                            結論は、さすがはOSGといった感想。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ザグリ加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/28
                            切れ味が良く耐久性もあるので良く使用しています。エンドミルで仕上げていたより時間の短縮が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横走りの加工は出来ますか?
                            A
                            あくまでドリルなので、横走りの加工は出来ません。

                            段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました