(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロッチングエンドミル SLEM

スロッチングエンドミル SLEM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,268円 ~ 167,400円  特別価格 
税込価格
3,595円 ~ 184,140円  特別価格 

直刃の2枚刃エンドミル。【特長】・段付、総型等各種成形用にも使用【用途】・成形...

詳細情報を確認する

型番

未確定94件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

スロッチングエンドミル SLEM:関連画像

外形図

スロッチングエンドミル SLEM:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:0
-0.05
d:h7
  • 右刃ストレート
  • 刃数:2
  • SKH51
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
14354
6
1.56354
6
28356
2.510406
310406
3.515456
415456
4.517506
517506
5.517506
617506
6.518558
718558
7.518558
818558
8.5206010
9206010
9.5206010
10206010
10.5226510
11226510
11.5226510
12226512
12.5237012
13237012
13.5237012
14237012
14.5257512
15257512
15.5257516
16257516
16.5288016
17288016
17.5288016
18288016
18.5308516
19308516
19.5308516
20308516
20.5359520
21359520
21.5359520
22359520
22.5359520
23359520
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
23.5359520
24359520
24.54010020
254010020
25.54010025
264010025
26.54010025
274010025
27.54010525
284010525
28.54010525
294010525
29.54511025
304511020
25
30.54511025
314511025
31.54511032
324511032
32.54511032
334511032
345012032
355012032
365012032
375012032
385512532
395512532
405512532
416515032
426515032
437015532
447015532
457015532
467015532
477015532
487015532
497015532
507015532
517015532
527015532
537015532
557015532
567516032
577516032
587516032
597516032
607516032

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スロッチングエンドミル SLEM 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54
70
32
155

1個

167,400( 184,140円 )

1日目

1
4
4
35

1個

4,981( 5,479円 )

1日目

1
4
6
35

1個

4,981( 5,479円 )

1日目

1.5
6
4
35

1個

4,598( 5,058円 )

1日目

1.5
6
6
35

1個

4,598( 5,058円 )

1日目

2
8
6
35

1個

3,909( 4,300円 )

5日目

2.5
10
6
40

1個

3,832( 4,215円 )

1日目

3
10
6
40

1個

3,268円

3,169

( 3,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
15
6
45

1個

3,268( 3,595円 )

1日目

4
15
6
45

1個

3,268( 3,595円 )

1日目

4.5
17
6
50

1個

3,268( 3,595円 )

1日目

5
17
6
50

1個

3,268( 3,595円 )

5日目

5.5
17
6
50

1個

3,268( 3,595円 )

1日目

6
17
6
50

1個

3,268( 3,595円 )

5日目

6.5
18
8
55

1個

3,909( 4,300円 )

1日目

7
18
8
55

1個

3,909( 4,300円 )

1日目

7.5
18
8
55

1個

3,909( 4,300円 )

1日目

8
18
8
55

1個

3,909( 4,300円 )

1日目

8.5
20
10
60

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

9
20
10
60

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

9.5
20
10
60

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

10
20
10
60

1個

4,445( 4,890円 )

5日目

11
22
10
65

1個

5,288( 5,817円 )

5日目

11.5
22
10
65

1個

5,288( 5,817円 )

1日目

12
22
12
65

1個

5,288( 5,817円 )

5日目

12.5
23
12
70

1個

5,979( 6,577円 )

1日目

13
23
12
70

1個

5,979( 6,577円 )

5日目

13.5
23
12
70

1個

6,503( 7,153円 )

1日目

14
23
12
70

1個

6,503( 7,153円 )

1日目

14.5
25
12
75

1個

6,876( 7,564円 )

1日目

15
25
12
75

1個

6,876( 7,564円 )

5日目

15.5
25
16
75

1個

7,624( 8,386円 )

1日目

16
25
16
75

1個

7,624( 8,386円 )

5日目

16.5
28
16
80

1個

7,552( 8,307円 )

1日目

17
28
16
80

1個

7,540( 8,294円 )

1日目

17.5
28
16
80

1個

7,552( 8,307円 )

1日目

18
28
16
80

1個

7,552( 8,307円 )

1日目

18.5
30
16
85

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

19
30
16
85

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

19.5
30
16
85

1個

9,024( 9,926円 )

1日目

20
30
16
85

1個

9,024( 9,926円 )

1日目

20.5
35
20
95

1個

11,392( 12,531円 )

1日目

21
35
20
95

1個

11,392( 12,531円 )

1日目

21.5
35
20
95

1個

11,456( 12,602円 )

1日目

22
35
20
95

1個

11,456( 12,602円 )

1日目

22.5
35
20
95

1個

13,440( 14,784円 )

1日目

23
35
20
95

1個

13,440( 14,784円 )

1日目

23.5
35
20
95

1個

13,440( 14,784円 )

1日目

24
35
20
95

1個

12,255( 13,481円 )

5日目

24.5
40
20
100

1個

13,440( 14,784円 )

1日目

25
40
20
100

1個

13,440( 14,784円 )

1日目

25.5
40
25
100

1個

14,976( 16,474円 )

1日目

26
40
25
100

1個

14,976( 16,474円 )

1日目

26.5
40
25
100

1個

16,832( 18,515円 )

1日目

27
40
25
100

1個

16,832( 18,515円 )

1日目

27.5
40
25
105

1個

18,624( 20,486円 )

1日目

28
40
25
105

1個

15,417( 16,959円 )

1日目

28.5
40
25
105

1個

20,544( 22,598円 )

1日目

29
40
25
105

1個

20,544( 22,598円 )

1日目

29.5
45
25
110

1個

22,208( 24,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直刃の2枚刃エンドミル。
【特長】
・段付、総型等各種成形用にも使用
【用途】
・成形加工などに使用

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロッチングエンドミル SLEM

スロッチングエンドミル SLEM

    CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDN

    CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDN

      STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

      STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

        SL スロッチングレギュラ刃

        SL スロッチングレギュラ刃

          STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

          STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

            NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

            NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

              超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

              超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

                STEC2T エステック2枚刃ショート刃

                STEC2T エステック2枚刃ショート刃

                  2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                  2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                    NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                    NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                      VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                      VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                        STEC4TL エステック4枚刃ロング刃

                        STEC4TL エステック4枚刃ロング刃

                          スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSE

                          スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSE

                            メーカー 栄工舎 オーエスジー 三興製作所 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 栄工舎 三興製作所 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 不二越
                            通常価格 3,268円 4,110円 4,210円 2,792円 3,517円 3,067円 19,072円 3,571円 3,477円 3,381円 2,715円 4,645円 3,128円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            工具材質 ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 ネジレなし ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            スロッチングエンドミル SLEMのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            プラ型入子穴加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/20
                            プラスチック金型の入子Eピン穴加工に使用しています。
                            リーマの代わりに使用していますが、問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品の加工時に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            想定している形状に加工できるようなエンドミルを探していたところ、検索に一番最初にヒットしたため選定し購入しました。そのため他社製のエンドミルと比較したことはありませんが、想定通りの形状に加工が行えたため満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました