(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スターティングドリル GSS
  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引

スターティングドリル GSS (レビュー)

通常価格(税別)
2,535円 ~ 19,264円  特別価格 
税込価格
2,789円 ~ 21,190円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
位置決め、面取り加工用ドリル。
【特長】
・TiNコーティングにより高寿命を実現。

スターティングドリル GSSのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニングセンター、センタ-ドリル
    評価 4.0満足度:4.02022/07/26
    マシニングセンター、センタ-ドリルとして使用しています。高速ドリルの先端角度が、135度なので、使いかってが良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングセンターで使用しました。
    評価 5.0満足度:5.02018/11/30
    センタリング、及びC面取りにて使用。精度の厳しい穴に関しては、G82を使用した方がさらに良いみたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターティングドリル GSS

スターティングドリル GSS

    超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

    超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 90°

      超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

      超硬Vスポットドリル スタンダードタイプ TiNコート 120°

        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

          超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

          超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

            超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

            超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

              超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

              超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

                超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 60°

                  超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

                  超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 90°

                    V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

                    V面丸 多機能エンドミル C-MPE-V

                      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

                      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

                        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 90°

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                          超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ ノンコーティングシリーズ MVS 120°

                            メーカー 栄工舎 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 THE CUT マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業
                            通常価格 2,535円 11,715円 11,582円 13,600円 14,726円 14,726円 13,600円 10,100円 13,600円 9,051円 14,500円 9,255円 10,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種別 スポットドリル スポットドリル スポットドリル - スポットドリル スポットドリル - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - - -
                            工具材質 コバルトハイス 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - - - - - -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - - - - - - -
                            片刃・両刃 片刃 片刃 片刃 - 片刃 片刃 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。