刃部コーナーにC面が付いたスクエアエンドミル(ハイス)。【特長】・コーナーに4...
C面付エンドミル CEM
C面付エンドミル CEMの外形図
刃径 (φD) Dia. | C | 刃長 (l) Cut Length | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
---|---|---|---|---|
3 | 0.5 | 8 | 45 | 6 |
1 | 8 | 45 | 6 | |
4 | 0.5 | 11 | 45 | 6 |
1 | 11 | 45 | 6 | |
5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
1 | 13 | 50 | 6 | |
1.5 | 13 | 50 | 6 | |
6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
1 | 13 | 50 | 6 | |
1.5 | 13 | 50 | 6 | |
2 | 13 | 50 | 6 | |
8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 |
1 | 19 | 60 | 8 | |
1.5 | 19 | 60 | 8 | |
2 | 19 | 60 | 8 | |
10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 |
1 | 22 | 70 | 10 | |
1.5 | 22 | 70 | 10 | |
2 | 22 | 70 | 10 | |
2.5 | 22 | 70 | 10 | |
12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 |
1 | 26 | 75 | 12 | |
1.5 | 26 | 75 | 12 | |
2 | 26 | 75 | 12 | |
2.5 | 26 | 75 | 12 | |
3 | 26 | 75 | 12 | |
16 | 0.5 | 32 | 100 | 16 |
1 | 32 | 100 | 16 | |
1.5 | 32 | 100 | 16 | |
2 | 32 | 100 | 16 | |
2.5 | 32 | 100 | 16 | |
3 | 32 | 100 | 16 |
公差 D: 0、-0.02、d: h7
右刃右ネジレ30° 刃数:2 SKH56
Loading...
刃部コーナーにC面が付いたスクエアエンドミル(ハイス)。
【特長】
・コーナーに45°のC面を付けたエンドミル。
・ネジレ刃採用のため切削性も良好。
【用途】
・加工物コーナーの強度アップ用C面等加工エンドミル。
CEM-3-1で型番確定
C面付エンドミル CEMの型番CEM-3-1のページです。
型番CEM-3-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CEM-10-2 |
CEM-10-2.5 |
CEM-12-0.5 |
CEM-4-0.5 |
CEM-4-1 |
CEM-5-0.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | コーナC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,577円 ( 7,235円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
6,577円 ( 7,235円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 22 | 10 | 70 | 2.5 | |
7,100円 ( 7,810円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 12 | 26 | 12 | 75 | 0.5 | |
5,211円 ( 5,732円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.5 | |
5,211円 ( 5,732円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
5,382円 ( 5,920円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5 | 13 | 6 | 50 | 0.5 |