(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミルチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:419R-1405E-MM-1040
コロミルチップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

低抵抗高送りフライスカッターCoroMill? 419用チップ中荒~荒用高送り...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    P(正五角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    5
  • 内接円径iC(mm):
    13.5
  • チップ厚さS(mm):
    5.47
  • コーナーR(mm):
    0.8
  • ワイパー部長さBS(mm):
    2
  • LE(mm):
    9

型番

419R-1405E-MM-1040 解除

Loading...

 
カタログを表示

419R-1405E-MM-1040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
詳細材質
加工状態
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

419R-1405E-MM-1040

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GC1040
-

10個

2,730( 3,003円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低抵抗高送りフライスカッターCoroMill? 419用チップ
中荒~荒用高送りカッター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミルチップの型番419R-1405E-MM-1040のページです。
型番419R-1405E-MM-1040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミルチップ

コロミルチップ

    コロミル690用底刃チップ

    コロミル690用底刃チップ

      フライス加工用チップ S(正方形)

      フライス加工用チップ S(正方形)

        フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ

        フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ

          フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

          フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

            U-Maxエンドミル用チップ

            U-Maxエンドミル用チップ

              TACミル用 インサート

              TACミル用 インサート

                SEC-ウェーブミルWFM型用 XDMT-PDEN

                SEC-ウェーブミルWFM型用 XDMT-PDEN

                  刃先交換チップ SPMT

                  刃先交換チップ SPMT

                    刃先交換チップ SPMT-T

                    刃先交換チップ SPMT-T

                      チップ SNEF-W

                      チップ SNEF-W

                        スミボロンBNフィニッシュEASY FMU/FMU-E型用 SNEW-ADTR

                        スミボロンBNフィニッシュEASY FMU/FMU-E型用 SNEW-ADTR

                          ミーリング用 ダイヤモンド

                          ミーリング用 ダイヤモンド

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック オーエスジー オーエスジー サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 2,276円 2,305円 1,486円 913円 933円 1,634円 550円 720円 532円 675円 1,791円 8,011円 8,150円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) P(正五角形) - S(正方形) S(正方形) S(正方形) - - その他 その他 その他 S(正方形) S(正方形) -
                            逃げ角 N(0°) P(11°) P(11°) - D(15°) - - D(15°) その他 その他 N(0°) N(0°) -
                            利用可能コーナー数 5 - 4 4 4 - - - その他 その他 - - -
                            内接円径iC(mm) 13.5 - - - - - - - - - - - -
                            チップ厚さS(mm) 5.47 - - - - - - - - - - - -

                            コロミルチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            419R-1405E-MM-1010
                            419R-1405E-MM-2040
                            419R-1405E-MM-S30T
                            419R-1405E-MM-S40T
                            419R-1405M-PH-1010
                            419R-1405M-PM-1020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 詳細材質 加工状態 トラスココード

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            10個 -

                            3日目

                            高硬度材GC1010-

                            2,804円

                            ( 3,084円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金GC2040-

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金S30T-

                            2,730円

                            ( 3,003円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金S40T-

                            2,276円

                            ( 2,504円 )
                            10個 -

                            3日目

                            高硬度材GC1010-

                            2,276円

                            ( 2,504円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄GC1020-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました